24-pin (RGE) package image

BQ24250RGER ACTIVO

Cargador de batería reductor de 1 celda, 2 A, controlado por I2C con 1uA en modo SYSOFF y función de

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ24250RGET ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGE) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃)
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para BQ24250

  • High-Efficiency Switched-Mode Charger With
    Separate Power Path
  • Startup System From Deeply Discharged or
    Missing Battery
  • USB Charging Compliant
    • Selectable Input Current Limit of 100 mA,
      500 mA, 900 mA, 1.5 A, and 2 A
  • BC1.2 Compatible D+, D– Detection
  • In Host Mode (After I2C Communication Starts
    and Before Watchdog Timer Times Out)
    • Programmable Battery Charge Voltage,
      VBATREG
    • Programmable Charge Current (ICHG)
    • Programmable Input Current Limit (ILIM)
    • Programmable Input Voltage-Based Dynamic
      Power Management Threshold, (VIN_DPM)
    • Programmable Input Overvoltage Protection
      Threshold (VOVP)
    • Programmable Safety Timer
  • Resistor Programmable Defaults for:
    • ICHG up to 2 A With Current Monitoring Output
      (ISET)
    • ILIM up to 2 A With Current Monitoring Output
      (ILIM)
    • VIN_DPM (VDPM)
  • Watchdog Timer Disable Bit
  • Integrated 4.9 V, 50 mA LDO
  • Complete System-Level Protection
    • Input UVLO, Input Overvoltage Protection
      (OVP), Battery OVP, Sleep Mode, VIN_DPM
    • Input Current Limit
    • Charge Current Limit
    • Thermal Regulation
    • Thermal Shutdown
    • Voltage-Based, JEITA Compatible NTC
      Monitoring Input
    • Safety Timer
  • 22 V Absolute Maximum Input Voltage Rating
  • 10.5 V Maximum Operating Input Voltage
  • Low RDS(on) Integrated Power FETs for a Charging
    Rate of up to 2 A
  • Open-Drain Status Outputs
  • Synchronous Fixed-Frequency PWM Controller
    Operating at 3 MHz for Small Inductor Support
  • AnyBoot Robust Battery Detection Algorithm
  • Charge Time Optimizer for Improved Charge
    Times at Any Given Charge Current
  • 2.40-mm × 2.00-mm 30-Ball DSBGA and 4-mm ×
    4-mm 24-Pin QFN Packages

Descripción de BQ24250

The bq24250, bq24251, and bq24253 are highly integrated single-cell Li-Ion battery chargers and system power-path management devices targeted for space-limited, portable applications with high-capacity batteries. The single-cell charger has a single input that operates from either a USB port or an AC wall adapter for a versatile solution.

The power-path management feature allows the bq24250, bq24251, and bq24253 to power the system from a high-efficiency DC-DC converter while simultaneously and independently charging the battery. The charger monitors the battery current at all times and reduces the charge current when the system load requires current above the input current limit. This reduced charge current allows for proper charge termination and enables the system to run with a defective or absent battery pack. Additionally, this reduced charge current enables instant system turnon even with a totally discharged battery or no battery. The architecture of the power-path management also permits the battery to supplement the system current requirements when the adapter cannot deliver the peak system currents. This supplementation of current requirements enables the use of a smaller adapter.

The battery is charged in four phases: trickle charge, precharge, constant current, and constant voltage. In all charge phases, an internal control loop monitors the IC junction temperature and reduces the charge current if the internal temperature threshold is exceeded. Additionally, a voltage-based, JEITA compatible battery pack thermistor monitoring input (TS) that monitors battery temperature for safe charging is included.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ24250RGET ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información