8-pin (DSG) package image

BQ24314CDSGR ACTIVO

CI protección de sobretensión y sobrecorriente y CI de protección frontal de cargador de iones de li

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ24314CDSGT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines WSON (DSG) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para BQ24314C

  • Provides Protection for Three Variables:
    • Input Overvoltage, with Rapid Response in
      <1 µs
    • User-Programmable Overcurrent with Current
      Limiting
    • Battery Overvoltage
  • Maximum Input Voltage of 30 V
  • Supports up to 1.5-A Input Current
  • Robust Against False Triggering Due to Current
    Transients
  • Thermal Shutdown
  • Enable Input
  • Status Indication – Fault Condition
  • Available in Space-Saving Small 8 Lead 2 × 2
    WSON Package

Descripción de BQ24314C

The bq24314C device is a highly integrated circuit (IC) designed to provide protection to Li-ion batteries from failures of the charging circuit. The device continuously monitors the input voltage, the input current, and the battery voltage. In case of an input overvoltage condition, the device immediately removes power from the charging circuit by turning off an internal switch. In the case of an overcurrent condition, it limits the system current at the threshold value, and if the overcurrent persists, switches the pass element OFF after a blanking period. Additionally, the device also monitors its own die temperature and switches off if it exceeds 140°C. The input overcurrent threshold is user-programmable.

The device can be controlled by a processor and also provides status information about fault conditions to the host.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ24314CDSGT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información