32-pin (RSN) package image

BQ25710RSNT ACTIVO

Controlador de carga de batería reductor-elevador de 1-4 celdas SMBus con monitor del sistema y moni

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ25710RSNR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU | NIPDAUAG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WQFN (RSN) | 32
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para BQ25710

  • Pin-to-pin and software compatible to BQ25700A
  • Charge 1s to 4s battery from wide range of input source
    • 3.5-V to 24-V Input operating voltage
    • Supports USB2.0, USB 3.0, USB 3.1 (Type C), and USB Power Delivery (USB-PD) input current settings
    • Seamless transition among buck, buck-boost and boost operations
    • Input current and voltage regulation (IDPM and VDPM) against source overload
  • Power/current monitor for CPU throttling
    • Comprehensive PROCHOT profile, IMVP8/IMVP9 compliant
    • Input and battery current monitor
    • System power monitor, IMVP8/IMVP9 compliant
  • Narrow voltage DC (NVDC) power path management
    • Instant-on with no battery or depleted battery
    • Battery supplements system when adapter is fully-loaded
    • Battery MOSFET ideal diode operation in supplement mode
  • Power up USB port from battery (USB OTG)
    • 3-V to 20.8-V VOTG With 8-mV resolution
    • Output current limit up to 6.4 A with 50-mA resolution
  • TI patented Pass Through Mode (PTM) for system power efficiency improvement and battery fast charging
  • When system is powered by battery only, Vmin Active Protection (VAP) mode supplements battery from input capacitors during system peak power spike
  • Input Current Optimizer (ICO) to extract max input power
  • 800-kHz or 1.2-MHz Programmable switching frequency for 2.2-µH or 1.0-µH inductor
  • Host control interface for flexible system configuration
    • SMBus Port optimal system performance and status reporting
    • Hardware pin to set input current limit without EC control
  • Integrated ADC to monitor voltage, current and power
  • High accuracy for the regulation and monitor
    • ±0.5% Charge voltage regulation
    • ±2% Input/charge current regulation
    • ±2% Input/charge current monitor
    • ±4% Power monitor
  • Safety
    • Thermal shutdown
    • Input, system, battery overvoltage protection
    • Input, MOSFET, inductor overcurrent protection
  • Safety-Related Certifications:
    • IEC 62368-1 CB Certification
  • Low battery quiescent current
  • Package: 32-Pin 4 × 4 WQFN

Descripción de BQ25710

This device is a synchronous NVDC buck-boost battery charge controller, offering a low component count, high efficiency solution for space constrained, 1s-4s battery charging applications.

The NVDC configuration allows the system to be regulated at battery voltage, but not drop below system minimum voltage. The system keeps operating even when the battery is completely discharged or removed. When load power exceeds input source rating, the battery goes into supplement mode and prevents the system from crashing.

The BQ25710 charges battery from a wide range of input sources including USB adapter, high voltage USB PD sources and traditional adapters.

During power up, the charger sets converter to buck, boost or buck-boost configuration based on input source and battery conditions. The charger automatically transits among buck, boost and buck-boost configuration without host control.

In the absence of an input source, the BQ25710 supports USB On-the-Go (OTG) function from 1- to 4-cell battery to generate adjustable 3 V to 20.8 V on VBUS with 8 mV resolution. The OTG output voltage transition slew rate can be configurable, which is complied with the USB PD 3.0 PPS specifications.

When only battery powers the system and no external load is connected to the USB OTG port, the BQ25710 supports the Vmin Active Protection (VAP) feature, in which the device charges up the VBUS voltage from the battery to store some energy in the input decoupling capacitors. During the system peak power spike, the huge current drawing from the battery creates a larger voltage drop across the impedance from the battery to the system. The energy stored in the input capacitors will supplement the system, to prevent the system voltage from dropping below the minimum system voltage and causing the system crash. This Vmin Active Protection (VAP) is designed to absorb system power peaks during periods of SOC high power demand, which is highly recommended by Intel for the platforms with 1S~2S battery.

The BQ25710 monitors adapter current, battery current and system power. The flexibly programmed PROCHOT output goes directly to CPU for throttle back when needed.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ25710RSNR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información