24-pin (RGE) package image

BQ25883RGET ACTIVO

Cargador de batería de refuerzo con I2C, 2 celdas, 2A para entrada USB en un paquete WQFN con ruta d

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ25883RGER ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGE) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para BQ25883

  • High-efficiency 2-A, 1.5MHz switch mode boost charger
    • 93.4% Charge efficiency at 5V adapter, 7.6-V battery, 1-A charge
    • Optimized for USB input and 2-cell Li-Ion battery
    • Selectable low power PFM mode for light load operation
  • Single input to support USB input adapters
    • Supports 3.9 V – 6.2 V input voltage range with 20-V absolute maximum input voltage rating
    • Input current limit (500 mA to 3.3 A with 100-mA resolution) to support USB2.0, USB3.0 standard adapters
    • Maximum power tracking by input voltage limit up-to 5.5 V
    • Integrated USB D+/D- auto-detect USB SDP, CDP, DCP, and non-standard adapters
  • Power path management and I2C control
    • Highest battery discharge efficiency with 17mΩ battery discharge MOSFET
    • Narrow VDC (NVDC) power path management
      • Instant-on system on with no battery or deeply discharged battery
      • Ideal diode operation in battery supplement mode
  • USB on-the-go (OTG) with adjustable output from 4.5V to 5.5V
    • Buck converter with up-to 2 A output
    • 94% Efficiency at 5 V, 1 A output
    • Accurate constant current (CC) regulation and output short protection
    • Selectable low power PFM mode for light load operation with out-of-audio option
  • Input current optimizer (ICO) to maximize input power without overloading adapters
  • Integrated 16-bit ADC for system monitoring (BUS voltage and current, each cell voltage, charge current, SYS voltage, and NTC and die temperature)
  • High integration includes all MOSFETs, current sensing and loop compensation
  • High accuracy
    • ±0.5% Charge voltage regulation
    • ±5% Charge current regulation
    • ±7.5% Input current regulation
  • Safety
    • Battery temperature sensing in charge and OTG buck mode
    • Thermal regulation and thermal shutdown

Descripción de BQ25883

The BQ25883 is a highly-integrated 2-A boost switch-mode battery charge management and system power path management device for 2-cell (2s) Li-Ion and Li-polymer battery. The BQ25883 has I2C control with OTG and power path.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ25883RGER ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información