9-pin (YZF) package image

BQ27421YZFR-G1D ACTIVO

Indicador de combustible del lado del sistema con resistencia de detección integrada e indicador de

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ27421YZFT-G1D ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
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
Encapsulado | Pines DSBGA (YZF) | 9
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para BQ27421-G1

  • Single-Cell Li-Ion Battery Fuel Gauge
    • Resides on System Board
    • Supports Embedded or Removable Batteries
    • Powered Directly from Battery with Integrated
      LDO
    • Low-Value Integrated Sense Resistor
      (7 mΩ, Typical)
  • Easy-to-Configure Fuel Gauging Based on
    Patented Impedance Track™ Technology
    • Reports Remaining Capacity and State-of-
      Charge (SOC) with Smoothing Filter
    • Automatically Adjusts for Battery Aging, Self-
      Discharge, Temperature, and Rate Changes
    • Battery State-of-Health (Aging) Estimation
  • Microcontroller Peripheral Supports:
    • 400-kHz I2C Serial Interface
    • Configurable SOC Interrupt or
      Battery Low Digital Output Warning
    • Internal Temperature Sensor or
      Host-Reported Temperature

Descripción de BQ27421-G1

The Texas Instruments bq27421-G1 fuel gauge is a minimally configured microcontroller peripheral that provides system-side fuel gauging for single-cell Li-Ion batteries. The device requires very little user configuration and system microcontroller firmware development.

The bq27421-G1 fuel gauge uses the patented Impedance TrackTM algorithm for fuel gauging, and provides information such as remaining battery capacity (mAh), state-of-charge (%), and battery voltage (mV).

Battery fuel gauging with the bq27421-G1 fuel gauge requires connections only to PACK+ (P+) and PACK– (P–) for a removable battery pack or embedded battery circuit. The tiny 9-ball, 1.62 mm × 1.58 mm, 0.5-mm pitch NanoFree™ chip scale package (DSBGA) is ideal for space-constrained applications.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ27421YZFT-G1D ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información