6-pin (DRV) package image

BQ294624DRVR ACTIVO

Dispositivo de protección contra sobretensión familiar para baterías de iones de litio de 1 celda, c

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ294624DRVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
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
Encapsulado | Pines WSON (DRV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 110
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para BQ2946

  • Single-Cell Overvoltage Monitor for Secondary Protection
  • Fixed Programmable Delay Timer
  • Fixed Overvoltage Protection (OVP) Threshold
    • Available Range of 3.85 V to 4.6 V
  • Fixed OVP Delay Option: 4 s or 6.5 s
  • High-Accuracy OVP: ± 10 mV
  • Low Power Consumption ICC ≈ 1 µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • Low Leakage Current per Cell Input < 100 nA
  • Small Package Footprint
    • 6-Pin SON

Descripción de BQ2946

The BQ2946xx family of products is a secondary-level overvoltage monitor and protector for Li-Ion battery pack systems. The cell is monitored for overvoltage condition and triggers an internal counter once the OVP threshold is exceeded; after a fixed set delay, the out is transitioned to a high level. The output is reset (goes low) if the cell voltage drops below the set threshold minus the hysteresis.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ294624DRVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información