8-pin (DSG) package image

BQ296212DSGT ACTIVO

Protección contra sobretensión para iones de litio de celda de serie 2, 3 y 4

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ296212DSGR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WSON (DSG) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 110
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para BQ2962

  • 2-series, 3-series, and 4-series cell overvoltage protection (OVP)
  • Fixed delay timer to trigger FET drive output (3-s, 4-s, 5.5-s, or 6.5-s options)
  • Factory programmed OVP threshold (threshold range 3.85V to 4.6V)
  • Output options: active high
  • High-accuracy overvoltage protection: ±10mV
  • Regulated supply output with self-disable and/or external enable/disable control
    • Options: 3.3V, 2.5V, and 1.8V (BQ2961)
    • Options: 3.3V, 3.15V, 3.0V (BQ2962)
  • Low power consumption ICC ~ 4µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • Extra low power consumption with reg output disabled, ICC ~ 1.2µA
  • Low leakage current per cell input < 100nA
  • Small package footprint
    • 8-Pin WSON (2mm × 2mm)

Descripción de BQ2962

The BQ296xxx family is a high-accuracy, low-power overvoltage protector with a 2mA regulated output supply for Li-ion battery pack applications.

Each cell in a 2-series to 4-series cell stack is individually monitored for an overvoltage condition. An internally fixed-delay timer is initiated upon detection of an overvoltage condition on any cell. Upon expiration of the delay timer, an output pin is triggered into an active state to indicate that an overvoltage condition has occurred.

The regulated output supply delivers up to 2mA (max) output current to drive always-on circuits, such as a real-time clock (RTC) oscillator. The BQ296xxx family has a self-disable function to turn off the regulated output if any cell voltage falls below a certain threshold, thereby preventing drain on the battery, and provides an external control to enable or disable the regulated output.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ296212DSGR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información