20-pin (RGR) package image

BQ77307RGRR ACTIVO

Monitor y protector de baja potencia para 2S a 7S con medición de tensión de celda de alta precisión

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
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
Encapsulado | Pines VQFN (RGR) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 110
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para BQ77307

  • Primary or secondary voltage, current, and temperature protection for 2-series to 7-series cells with an autonomous recovery option
  • Voltage protection:
    • Cell overvoltage (COV): 0 V–5.5 V in 1-mV steps, ±4-mV accuracy
    • Cell undervoltage (CUV): 0 V–5.5 V in 1-mV steps, ±4-mV accuracy
  • Current protection:
    • Short circuit in discharge (SCD): 10 mV–500 mV, varying steps
    • Overcurrent in charge (OCC): 3 mV–123 mV, 2-mV steps
    • Overcurrent in discharge 1 and 2 (OCD1 and OCD2): 4 mV–200 mV, 2-mV steps
  • Temperature protection using external NTC thermistor:
    • Overtemperature in charge and discharge (OTC and OTD)
    • Undertemperature in charge and discharge (UTC and UTD)
    • Internal die overtemperature
  • Integrated low-side drivers for NFET protection with an optional autonomous recovery
  • Low power operation:
    • NORMAL mode, both FETs enabled: 8 µA
    • NORMAL mode, FETs disabled: 5 µA
    • SHUTDOWN Mode: < 1 µA
  • High voltage tolerance of 45 V on cell connect and select additional pins
  • Integrated one-time-programmable (OTP) memory for device settings, programmed by TI
  • Programmable interrupt for host processor, status information available through I 2C
  • 400-kHz I 2C serial communications with optional CRC support
  • Programmable LDO for external system usage
  • 20-pin QFN 3.5 mm × 3.5 mm × 0.9 mm (RGR) package

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información