16-pin (PW) package image

CD74HC137PW OBSOLETO

Desmultiplexor descodificador de línea de 3 a 8 CMOS Logic de alta velocidad con direcciones de bloq

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CD74HC137PWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre CD74HC137

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | TUBE

Características para CD74HC137

  • Select One of Eight Data Outputs
    • Active Low for CD74HC137 and CD74HCT137
    • Active High for ’HC237 and CD74HCT237
  • I/O Port or Memory Selector
  • Two Enable Inputs to Simplify Cascading
  • Typical Propagation Delay of 13ns at VCC = 5V, 15pF, TA = 25°C (CD74HC237)
  • Fanout (Over Temperature Range)
    • Standard Outputs. . . . 10 LSTTL Loads
    • Bus Driver Outputs. . . . 15 LSTTL Loads
  • Wide Operating Temperature Range . . . –55°C to 125°C
  • Balanced Propagation Delay and Transition Times
  • Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
  • HC Types
    • 2V to 6V Operation
    • High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30%, of VCC at VCC = 5V
  • HCT Types
    • 4.5V to 5.5V Operation
    • Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
    • CMOS Input Compatibility, Il 1µA at VOL, VOH

Data sheet acquired from Harris Semiconductor

Descripción de CD74HC137

The CD74HC137, CD74HCT137, ’HC237, and CD74HCT237 are high speed silicon gate CMOS decoders well suited to memory address decoding or data routing applications. Both circuits feature low power consumption usually associated with CMOS circuitry, yet have speeds comparable to low power Schottky TTL logic.

Both circuits have three binary select inputs (A0, A1 and A2) that can be latched by an active High Latch Enable (LE) signal to isolate the outputs from select-input changes. A "Low" LE makes the output transparent to the input and the circuit functions as a one-of-eight decoder. Two Output Enable inputs (OE\1 and OE0) are provided to simplify cascading and to facilitate demultiplexing. The demultiplexing function is accomplished by using the A0, A1, A2 inputs to select the desired output and using one of the other Output Enable inputs as the data input while holding the other Output Enable input in its active state. In the CD74HC137 and CD74HCT137 the selected output is a "Low"; in the ’HC237 and CD74HCT237 the selected output is a "High".

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CD74HC137PWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información