14-pin (PW) package image

INA1650QPWRQ1 ACTIVO

Receptor de línea de audio diferencial de distorsión baja y rechazo de modo común alto para automoci

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para INA1650-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
  • High common-mode rejection: 91 dB (typical)
  • High input impedance: 1 MΩ differential
  • Ultra-low noise: –104.7 dBu, unweighted
  • Ultra-low total harmonic distortion + noise:
    –119 dB THD+N (20 dBu, 22-kHz bandwidth)
  • Short-circuit protection
  • Integrated EMI filters
  • Wide supply range: ±2.25 V to ±12 V
  • Available in small 14-Pin TSSOP package

Descripción de INA1650-Q1

The INA1650-Q1 dual-channel and INA1651-Q1 single-channel (INA165x-Q1) SoundPlus™ audio line receivers achieve an extremely high common-mode rejection ratio (CMRR) of 91 dB while maintaining an ultra-low THD+N of –119 dB at 1 kHz for 20-dBu signal levels. Unlike other line receiver products, the INA165x-Q1 CMRR is characterized over temperature and tested in production to deliver consistent performance in a wide variety of applications.

The INA165x-Q1 devices operate over a very-wide-supply range of ±2.25 V to ±12 V. In addition to the line-receiver channels, a buffered midsupply reference output is included to allow the INA165x-Q1 to be configured for dual-supply or single-supply applications. The midsupply output can be used as a bias voltage for other analog circuitry in the signal chain.

The INA1650-Q1 features a unique internal layout for lowest crosstalk and freedom from interactions between channels, even when overdriven or overloaded.

 

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información