ISO7730QDBQQ1 image

ISO7730QDBQQ1 COMPRA POR ÚLTIMA VEZ

Aislador automotriz digital reforzado triple canal, 3/0, con EMC resistente

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ISO7730QDBQRQ1 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre ISO7730-Q1

Información de empaque

Encapsulado | Pines SSOP (DBQ) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para ISO7730-Q1

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 Qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
  • Functional Safety-Capable
  • 100Mbps data rate
  • Robust isolation barrier:
    • >30-year projected lifetime at 1500VRMS working voltage
    • Up to 5000VRMS isolation rating
    • Up to 12.8kV surge capability
    • ±100kV/µs typical CMTI
  • Wide supply range: 2.25V to 5.5V
  • 2.25V to 5.5V Level translation
  • Default output high (ISO773x) and low (ISO773xF) options
  • Low power consumption, typical 1.5mA per channel at 1Mbps
  • Low propagation delay: 11ns Typical (5V Supplies)
  • Robust electromagnetic compatibility (EMC)
    • System-level ESD, EFT, and surge immunity
    • ±8kV IEC 61000-4-2 contact discharge protection across isolation barrier
    • Low emissions
  • Wide-SOIC (DW-16) and QSOP (DBQ-16) package options
  • Safety-related certifications:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 component recognition program
    • IEC 61010-1, IEC 62368-1, IEC 60601-1, and GB 4943.1 certifications

Descripción de ISO7730-Q1

The ISO773x-Q1 devices are high-performance, triple-channel digital isolators with 5000VRMS (DW package) and 3000VRMS (DBQ package) isolation ratings per UL 1577.

This family includes devices with reinforced insulation ratings according to VDE, CSA, TUV and CQC.

The ISO773x-Q1 family of devices provides high electromagnetic immunity and low emissions at low power consumption, while isolating CMOS or LVCMOS digital I/Os. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by a double capacitive silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. This device comes with enable pins which can be used to put the respective outputs in high impedance for multi-controller driving applications and to reduce power consumption.

The ISO7730-Q1 device has all three channels in the same direction and the ISO7731-Q1 device has two forward and one reverse-direction channel. If the input power or signal is lost, the default output is high for devices without suffix F and low for devices with suffix F. See the Device Functional Modes section for further details.

Used in conjunction with isolated power supplies, this family of devices helps prevent noise currents on data buses, such as CAN and LIN, or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. Through innovative chip design and layout techniques, electromagnetic compatibility of the ISO773x-Q1 device has been significantly enhanced to ease system-level ESD, EFT, surge, and emissions compliance. The ISO773x-Q1 family of devices is available in 16-pin wide-SOIC and QSOP packages.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ISO7730QDBQRQ1 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información