14-pin (PWP) package image

LM48100QMH/NOPB ACTIVO

Amplificador de audio mono de Clase AB, entrada analógica y 1.3 W con detección de fallas en la sali

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM48100QMHX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LM48100QMHE/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTSSOP (PWP) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 105
Cant. de paquetes | Transportador 94 | TUBE

Características para LM48100Q-Q1

  • Output Fault Detection
  • I2C Volume and Mode Control
  • Input Mixer and Multiplexer
  • High PSRR
  • Individual 32-Step Volume Control
  • Short Circuit and Thermal Protection
  • Advanced Click-and-Pop Suppression
  • Low-Power Shutdown Mode
  • Available in 14-Pin HTSSOP Package
  • Key Specifications:
    • Output Power at VDD = 5 V, RL = 8 Ω,
      THD+N ≤ 1% 1.3 W (Typical)
    • Quiescent Power Supply Current at 5 V,
      6 mA (Typical)
    • PSRR at 1 kHz 74 dB (Typical)
    • Shutdown current 0.01 µA (Typical)

Descripción de LM48100Q-Q1

The LM48100Q-Q1 is a single supply, mono, bridge-tied load amplifier with I2C volume control, ideal for automotive applications. A comprehensive output fault detection system senses the load conditions, protecting the device during short circuit events, as well as detecting open circuit conditions.

Operating from a single 5-V supply, the LM48100Q-Q1 delivers 1.3 W of continuous output power to an 8 Ω load with < 1% THD+N. Flexible power supply requirements allow operation from 3 V to 5.5 V. High power supply rejection ratio (PSRR), 74 dB at 1 kHz, allows the device to operate in noisy environments without additional power supply conditioning.

The LM48100Q-Q1 features dual audio inputs that can be mixed/multiplexed to the device output. Each input path has its own independent, 32-step volume control. The mixer, volume control and device mode select are controlled through an I2C compatible interface. An open drain FAULT output indicates when a fault has occurred. Comprehensive output short circuit and thermal overload protection prevent the device from being damaged during a fault condition.

A low power shutdown mode reduces supply current consumption to 0.01 µA. Superior click and pop suppression eliminates audible transients on power-up/down and during shutdown. The LM48100Q-Q1 is available in an 14-pin HTSSOP PowerPAD™ IC package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM48100QMHX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LM48100QMHE/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información