8-pin (D) package image

LM4890MX/NOPB ACTIVO

Amplificador de potencia de audio de 1 vatio

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM4890M/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 95 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para LM4890

  • Available in Space-Saving Packages: DSBGA, VSSOP, SOIC, and WSON
  • Ultra Low Current Shutdown Mode
  • BTL Output Can Drive Capacitive Loads
  • Improved Pop & Click Circuitry Eliminates Noises During Turn-On and Turn-Off Transitions
  • 2.2 - 5.5V Operation
  • No Output Coupling Capacitors, Snubber Networks or Bootstrap Capacitors Required
  • Thermal Shutdown Protection
  • Unity-Gain Stable
  • External Gain Configuration Capability

Key Specifications

  • PSRR at 217Hz, VDD = 5V (Fig. 1): 62dB(typ.)
  • Power Output at 5.0V & 1% THD: 1W(typ.)
  • Power Output at 3.3V & 1% THD: 400mW(typ.)
  • Shutdown Current: 0.1μA(typ.)

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LM4890

The LM4890 is an audio power amplifier primarily designed for demanding applications in mobile phones and other portable communication device applications. It is capable of delivering 1 watt of continuous average power to an 8Ω BTL load with less than 1% distortion (THD+N) from a 5VDC power supply.

Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. The LM4890 does not require output coupling capacitors or bootstrap capacitors, and therefore is ideally suited for mobile phone and other low voltage applications where minimal power consumption is a primary requirement.

The LM4890 features a low-power consumption shutdown mode, which is achieved by driving the shutdown pin with logic low. Additionally, the LM4890 features an internal thermal shutdown protection mechanism.

The LM4890 contains advanced pop & click circuitry which eliminates noises which would otherwise occur during turn-on and turn-off transitions.

The LM4890 is unity-gain stable and can be configured by external gain-setting resistors.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM4890M/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 95 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información