32-pin (RTV) package image

LM49450SQX/NOPB ACTIVO

Amplificador estéreo de Clase D, entrada digital y 2.5 W con amplificador de auriculares de 36 mW y

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM49450SQ/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WQFN (RTV) | 32
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 4,500 | LARGE T&R

Características para LM49450

  • 24–Bit Stereo DAC
  • Stereo Filterless Class D Operation
  • Selectable Spread Spectrum Mode Reduces EMI
  • Ground Referenced Headphone Amplifiers with 100dB SNR
  • I2S Compatible Audio Interface
  • Audio Sample Rates up to 192kHz
  • TI’s 3D Enhancement
  • 32-Step Digital Volume Control
  • I2C-Compatible Control Interface
  • Headphone Sense Input
  • Stereo Analog Line Inputs
  • Output Short Circuit Protection
  • Thermal Overload Protection
  • Minimum External Components
  • Click and Pop Suppression
  • Micro-Power Shutdown
  • Available in Space-Saving 32-Pin WQFN Package

Key Specifications

  • SNR at Headphone Output: 102dBA (typ)
  • Speaker Amplifier Efficiency at 3.6V, 650mW/Channel into 8Ω: 87% (typ)
  • Speaker Amplifier Efficiency at 5V, 1.1W/Channel into 8Ω: 80% (typ)
  • Quiescent Power Supply Current Line Inputs:
    • Speaker Mode at LSVDD = 3.6V: 7.5mA (typ)
    • Headphone Mode at HPVDD = 2.5V: 5.3mA (typ)
  • Output Power/Channel Speaker at LSVDD = 5V:
    • RL = 4Ω, THD+N ≤ 10%: 2.5W (typ)
    • RL = 8Ω, THD+N ≤ 1%: 1.25W (typ)
  • Headphone at HPVDD = 2.5V:
    • RL = 16Ω, THD+N ≤ 1%: 34mW (typ)
    • RL = 32Ω, THD+N ≤ 1%: 36mW (typ)
  • PSRR at 1kHz
    • Speaker Mode: 67dB ( typ)
    • Headphone Mode: 77dB (typ)
  • Shutdown current: 0.02μA (typ)

is a trademark of Texas Instruments. All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LM49450

The LM49450 is a fully integrated audio subsystem designed for portable media player applications. The LM49450 combines a 24-bit I2S digital-to-analog converter (DAC), 2.5W/channel stereo Class D speaker drivers, 36mW stereo ground referenced headphone drivers, volume control, and TI’s unique 3D sound enhancement into a single device.

The filterless Class D amplifiers deliver 1.25W/channel into an 8Ω load with <1% THD+N with a 5V supply. The LM49450 offers two logic selectable modulation schemes, fixed frequency mode, and an EMI reducing spread spectrum mode. The 36mW/channel headphone drivers feature TI’s ground referenced architecture that creates a ground-referenced output from a single supply, eliminating the need for bulky and expensive DC-blocking capacitors, saving space and minimizing system cost. A headphone sense input (HPS) automatically detects the presence of a headphone, and configures the device accordingly.

The LM49450 stereo, 24-bit DAC supports a wide range of sample rates (including 192kHz, 96kHz, 48kHz, and 44.1kHz). The digital audio signal path features better than 100dB SNR, and low 0.05% THD+N when measured at the headphone outputs. The flexible 3-wire I2S interface supports left or right justified audio data.

The LM49450 features separate 32-step volume control for the headphones and speaker outputs. 3D enhancement, mode selection, shutdown control, and volume are controlled through an I2C compatible interface.

Output short circuit and thermal overload protection prevent the device from being damaged during fault conditions. Superior click and pop suppression eliminates audible transients on power-up/down and during shutdown. The LM49450 is available in a space saving 32-pin WQFN package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM49450SQ/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información