LMG1210
Controlador de puerta de medio puente de 1.5 A, 3 A y 200 V con UVLO de 5 V y tiempo muerto programa
LMG1210
- Up to 50-MHz operation
- 10-ns typical propagation delay
- 3.4-ns high-side to low-side matching
- Minimum pulse width of 4 ns
- Two control input options
- Single PWM input with adjustable dead time
- Independent input mode
- 1.5-A peak source and 3-A peak sink currents
- External bootstrap diode for flexibility
- Internal LDO for adaptability to voltage rails
- High 300-V/ns CMTI
- HO to LO capacitance less than 1 pF
- UVLO and overtemperature protection
- Low-inductance WQFN package
The LMG1210 is a 200-V, half-bridge MOSFET and Gallium Nitride Field Effect Transistor (GaN FET) driver designed for ultra-high frequency, high-efficiency applications that features adjustable deadtime capability, very small propagation delay, and 3.4-ns high-side low-side matching to optimize system efficiency. This part also features an internal LDO which ensures a gate-drive voltage of 5-V regardless of supply voltage.
To enable best performance in a variety of applications, the LMG1210 allows the designer to choose the optimal bootstrap diode to charge the high-side bootstrap capacitor. An internal switch turns the bootstrap diode off when the low side is off, effectively preventing the high-side bootstrap from overcharging and minimizing the reverse recovery charge. Additional parasitic capacitance across the GaN FET is minimized to less than 1 pF to reduce additional switching losses.
The LMG1210 features two control input modes: Independent Input Mode (IIM) and PWM mode. In IIM each of the outputs is independently controlled by a dedicated input. In PWM mode the two complementary output signals are generated from a single input and the user can adjust the dead time from 0 to 20 ns for each edge. The LMG1210 operates over a wide temperature range from –40°C to 125°C and is offered in a low-inductance WQFN package.
Productos similares que pueden interesarle
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LMG1210EVM-012 — Módulo de evaluación LMG1210 de circuito abierto de medio puente
LMG1210 TINA-TI Reference Design (Rev. C)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PMP22951 — Puente completo con desplazamiento de fase de 54 V y 3 kW con diseño de referencia de abrazadera act
PMP21440 — Comparación: Diseño de referencia de fuente de alimentación de 0,8 V/8 W de GaN frente a la de silic
TIDA-01634 — Diseño de referencia de etapa de potencia GaN de varios MHz para convertidores CC/CC de alta velocid
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| WQFN (RVR) | 19 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.