48-pin (RTC) package image

LMX2820RTCR ACTIVO

Sintetizador RF de banda ancha de 22,6 GHz con sincronización de fase, JESD y calibración de frecuen

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMX2820RTCT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAUAG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFNP (RTC) | 48
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para LMX2820

  • Output frequency: 45 MHz to 22.6 GHz
  • 36-fs rms jitter (12 kHz – 95 MHz) at 6 GHz
  • High-performance PLL
    • Figure of merit: –236 dBc/Hz
    • Normalized 1/f noise: –134 dBc/Hz
    • -95 dBc Integer Mode Spurs (fPD=100 MHz)
    • High phase detector frequency
      • 400-MHz integer mode
      • 300-MHz fractional mode
    • Programmable input multiplier
    • Direct PFD input for offset mixing support allowing PLL N divider to be one for ultra-low jitter
  • 2.5-µs fast VCO calibration time
  • Mute pin with 200-ns mute/unmute time
  • –45-dBc VCO leakage with doubler enabled
  • Support for external VCO up to 22.6-GHz
  • Synchronization of output phase across multiple devices
  • Two differential RF outputs and one differential SYSREF output for JESD204B support

Descripción de LMX2820

The LMX2820 is a high-performance, wideband synthesizer that can generate any frequency in the range of 45 MHz to 22.6 GHz. The high performance PLL with figure of merit of –236 dBc/Hz and high phase detector frequency can attain very low in-band noise and integrated jitter. The high-speed N-divider has no pre-divider, thus significantly reducing the amplitude and number of spurs. There is also a programmable input multiplier to mitigate integer boundary spurs.

The LMX2820 allows users to synchronize the output of multiple devices and also enables applications that need deterministic delay between input and output. The fast calibration algorithm greatly reduces the VCO calibration time, enabling systems requiring fast frequency hopping. The LMX2820 can generate or repeat SYSREF that is compliant to the JESD204B standard, allowing for its use as a low-noise clock source for high-speed data converters. This synthesizer can also be used with an external VCO. A direct PFD input pin is provided to support offset mixing for low spurious transmission.

The device runs from a single 3.3-V supply and has integrated LDOs that eliminate the need for onboard low-noise LDOs.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMX2820RTCT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información