MCP6292
Amplificador operacional RRIO doble, 5,5 V, 10 MHz, bajo ruido (8,7 nV/√Hz)
MCP6292
- Gain bandwidth product: 10-MHz typical
- Operating supply voltage: 2.4 V to 5.5 V
- Rail-to-rail input/output
- Low input bias current: 1 pA
- Low quiescent current: 0.6 mA
- Input voltage noise: 8.7 nV/√Hz at f = 10 kHz
- Internal RF and EMI filter
- Extended temperature range: –40°C to 125°C
- Unity-gain stable
- Easier to stabilize with higher capacitive load due to resistive open-loop output impedance
The MCP6291 (single), MCP6292 (dual), and MCP6294 (quad) devices comprise a family of general-purpose, low-power operational amplifiers. Features such as rail-to-rail input and output swings, low quiescent current (600-µA/ch typical) combined with a wide bandwidth of 10 MHz, and low noise (8.7 nV/√Hz at 10 kHz) make this family attractive for a variety of applications that require a balance between cost and performance. The low input bias current enables the family to be used in applications with high-source impedances.
The robust design of the MCP629x provides ease-of-use to the circuit designer: a unity-gain stable, integrated RFI and EMI rejection filter, no phase reversal in overdrive condition, and high electrostatic discharge (ESD) protection (4-kV HBM).
The MCP629x family operates over the extended temperature range of –40°C to 125°C. The family has a power supply range of 2.4 V to 5.5 V.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | MCP629x 10-MHz, Rail-to-Rail Operational Amplifier datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 01 oct 2019 |
Circuit design | Non-inverting op amp with non-inverting positive reference voltage circuit (Rev. A) | 01 feb 2019 | ||
Analog Design Journal | Second-sourcing options for small-package amplifiers | 26 mar 2018 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DIP-ADAPTER-EVM — Módulo de evaluación de adaptador DIP
Speed up your op amp prototyping and testing with the DIP-Adapter-EVM, which provides a fast, easy and inexpensive way to interface with small, surface-mount ICs. You can connect any supported op amp using the included Samtec terminal strips or wire them directly to existing circuits.
The (...)
DUAL-DIYAMP-EVM — Módulo de evaluación de circuito del amplificador universal de dos canales 'Hazlo tú mismo' (DIY)
MCP6292 TINA-TI Reference Design (Rev. D)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
CIRCUIT060013 — Amplificador de inversión con circuito de realimentación de red T.
CIRCUIT060015 — Circuito de tensión de referencia ajustable
CIRCUIT060064 — Amplificador operacional sin inversión con circuito de tensión de referencia positiva sin inversión
CIRCUIT060074 — Detección de corriente de lado alto con circuito comparador
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.