28-pin (DB) package image

PCM2902CDB ACTIVO

Códec de audio estéreo con interfaz USB, entrada/salida analógica y S/PDIF de un solo extremo

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PCM2902CDBR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SSOP (DB) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -25 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE

Características para PCM2902C

  • PCM2900C: Without S/PDIF
  • PCM2902C: With S/PDIF
  • On-Chip USB Interface:
    • With Full-Speed Transceivers
    • Fully Compliant with USB 2.0 Specification
    • Certified by USB-IF
    • Partially Programmable Descriptors
    • USB Adaptive Mode for Playback
    • USB Asynchronous Mode for Record
    • Bus Powered
  • 16-Bit Delta-Sigma ADC and DAC
  • Sampling Rate:
    • DAC: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
    • ADC: 8 kHz, 11.025 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  • On-Chip Clock Generator with Single 12-MHz Clock Source
  • Single Power Supply:
    • 5 V Typical (VBUS)
  • Stereo ADC:
    • Analog Performance at VBUS = 5 V:
      • THD+N = 0.01%
      • SNR = 89 dB
      • Dynamic Range = 89 dB
    • Decimation Digital Filter:
      • Passband Ripple = ±0.05 dB
      • Stop Band Attenuation = –65 dB
    • Single-Ended Voltage Input
    • Antialiasing Filter Included
    • Digital HPF Included
  • Stereo DAC:
    • Analog Performance at VBUS = 5 V:
      • THD+N = 0.005%
      • SNR = 96 dB
      • Dynamic Range = 93 dB
    • Oversampling Digital Filter:
      • Passband Ripple = ±0.1 dB
      • Stop Band Attenuation = –43 dB
    • Single-Ended Voltage Output
    • Analog LPF Included
  • Multifunctions:
    • Human Interface Device (HID) Function:
      • Volume and Mute Controls
    • Suspend Flag Function
  • 28-Pin SSOP Package

Descripción de PCM2902C

The PCM2900C/2902C are Texas Instruments' single-chip, USB, stereo audio codecs with a USB-compliant full-speed protocol controller and S/PDIF (PCM2902C only). The USB protocol controller requires no software code. The PCM2900C/2902C employ SpAct architecture, TI's unique system that recovers the audio clock from USB packet data. On-chip analog PLLs with SpAct architecture enable playback and record with low clock jitter as well as independent playback and record sampling rates.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PCM2902CDBR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información