16-pin (D) package image

SN74ALS158D ACTIVO

Selectores/multiplexores cuádruples de datos 1 de 2

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Pin-for-pin with same functionality to the compared device.
CD74ACT157M96 ACTIVO Multiplexores Quad de 2 entradas sin inversión
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
Más información sobre SN74ALS158

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | TUBE

Características para SN74ALS158

  • Buffered Inputs and Outputs
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

Descripción de SN74ALS158

These data selectors/multiplexers contain inverters and drivers to supply full data selection to the four output gates. A separate strobe (G\) input is provided. A 4-bit word is selected from one of two sources and is routed to the four outputs. The ´ALS157A and SN74AS157 present true data. The ´ALS158 and SN74AS158 present inverted data to minimize propagation delay time.

The SN54ALS157A and SN54ALS158 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS157A, SN74ALS158, SN74AS157, and SN74AS158 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información