SN74LVC1G66DCKRE4 image

SN74LVC1G66DCKRE4 COMPRA POR ÚLTIMA VEZ

Interruptor analógico de 1 canales y 5 V, 1:1 (SPST)

COMPRA POR ÚLTIMA VEZ custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
SN74LVC1G66DCKRE4 está en proceso de ser discontinuado
open-in-new Comparar alternativas
Drop-in replacement with upgraded functionality to the compared device.
SN74LVC1G66DCKR ACTIVO Interruptor analógico de 1 canales y 5 V, 1:1 (SPST) Replacement

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74LVC1G66DCKR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
SN74LVC1G66DCKT COMPRA POR ÚLTIMA VEZ custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre SN74LVC1G66

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-SC70 (DCK) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para SN74LVC1G66

  • Available in the Texas Instruments NanoFree™ Package
  • 1.65-V to 5.5-V VCC Operation
  • Inputs Accept Voltages to 5.5 V
  • Max tpd of 0.8 ns at 3.3 V
  • High On-Off Output Voltage Ratio
  • High Degree of Linearity
  • High Speed, Typically 0.5 ns (VCC = 3 V,
    CL = 50 pF)
  • Low ON-State Resistance, Typically ≉5.5 Ω (VCC = 4.5 V)
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

Descripción de SN74LVC1G66

This single analog switch is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.

The SN74LVC1G66 device can handle analog and digital signals. The device permits bidirectional transmission of signals with amplitudes of up to 5.5 V (peak).

NanoFree package technology is a major breakthrough in IC packaging concepts, using the die as the package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74LVC1G66DCKR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
SN74LVC1G66DCKT COMPRA POR ÚLTIMA VEZ custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información