44-pin (DDV) package image

TAS5612LADDV ACTIVO

Amplificador de audio de clase D, entrada de modulación por ancho de banda (PWM) estéreo de 125 W, m

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TAS5612LADDVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTSSOP (DDV) | 44
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 35 | TUBE

Características para TAS5612LA

  • PurePath™ HD Integrated Feedback Provides:
    • 0.05% THD at 1 W Into 4 Ω
    • > 65-dB PSRR (No Input Signal)
    • > 105-dB (A Weighted) SNR
  • Preclipping Output for Control of a Class-G Power
    Supply
  • Reduced Heat Sink Size Due to Use of 60-mΩ
    Output MOSFET With > 90% Efficiency at Full
    Output Power
  • Output Power at 10% THD+N
    • 125-W and 4-Ω BTL Stereo Configuration
    • 250-W and 2-Ω in PBTL Mono Configuration
  • Output Power at 1% THD+N
    • 105-W and 4-Ω BTL Stereo Configuration
    • 55-W and 8-Ω BTL Stereo Configuration
  • Click- and Pop-Free Start-up
  • Error Reporting Self-Protected Design With UVP,
    Overtemperature, and Short-Circuit Protection
  • EMI Compliant When Used With Recommended
    System Design
  • 44-Pin HTSSOP (DDV) Package for Reduced
    Board Size

Descripción de TAS5612LA

The TAS5612LA is a feature optimized class-D power amplifier based on the TAS5612A.

The TAS5612LA uses large MOSFETs for improved power efficiency and a novel gate drive scheme for reduced losses in idle and at low output signals leading to reduced heat sink size.

The unique preclipping output signal can be used to control a class-G power supply. This combined with the low idle loss and high power efficiency of the TAS5612LA leads to industry-leading levels of efficiency ensuring a super "green" system.

The TAS5612LA uses constant voltage gain. The internally matched gain resistors ensure a high Power Supply Rejection Ratio giving an output voltage only dependent on the audio input voltage and free from any power supply artifacts.

The high integration of the TAS5612LA makes the amplifier easy to use; and, using TI’s reference schematics and PCB layouts leads to fast design in time. The TAS5612LA is available in the space-saving, surface-mount, 44-pin HTSSOP package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TAS5612LADDVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información