64-pin (PAP) package image

TAS5704PAPR ACTIVO

Amplificador de audio de clase D con EQ de altavoz, DRC y control H/W, estéreo de 20 W, fuente de al

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Same functionality with different pin-out to the compared device.
TAS5805MPWPR ACTIVO Amplificador de audio de clase D con procesamiento, estéreo de 23 W, mono de 45 W, fuente de alimentación de 4.5 V a 26.4 V y entrada digital Higher output, I2C controlled

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TAS5704PAP ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 160 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TAS5704

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTQFP (PAP) | 64
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R

Características para TAS5704

  • Audio Input/Output
    • 20-W into an 8- Load From an 18-V Supply
    • Two Serial Audio Inputs (Four Audio Channels)
    • Supports Multiple Output Configurations:
      • 2-Ch Bridged Outputs (20 W × 2)
      • 4-Ch Single-Ended Outputs (10 W × 4)
      • 2-Ch Single-Ended + 1-Ch Bridged (2.1) (10 W × 2 + 20 W)
  • Closed Loop Power Stage Architecture
    • Improved PSRR Reduces Power Supply Performance Requirements
    • Higher Damping Factor Provides for Tighter, More Accurate
      Sound With Improved Bass Response
    • Lower EMC Emissions
    • Output Power is Independent of Supply Voltage Variation
  • Wide PVCC Range From (10 V to 26 V)
  • Supports 32-kHz–192-kHz (DVD-Audio) Sample Rates (LJ/RJ/I2S)
  • Line-Level Subwoofer PWM Outputs
  • Audio/PWM Processing (Hardware Controlled)
    • 4-Step Gain Control (-3dB, 3dB, 9dB, 12dB)
    • Soft Mute Control (50% Output Duty Cycle)
  • Factory-Trimmed Internal Oscillator Enables Automatic Detection of
    Incoming Sample Rates
  • Thermal and Short-Circuit Protection

System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.

Descripción de TAS5704

The TAS5704 is a 20-W, efficient, digital audio power amplifier for driving stereo bridge-tied speakers. Two serial data inputs allow processing of up to four discrete audio channels and seamless integration to most digital audio processors accepting a wide range of input data and clock rates. A hardware configurable data path allows these channels to be routed to the internal speaker drivers or output via the subwoofer PWM outputs.

The TAS5704 is a slave-only device receiving all clocks from external sources. The TAS5704 operates at a 384-kHz switching rate for 32-, 48-, 96-, and 192-kHz data, and at a 352.8 kHz switching rate for 44.1-, 88.2-, and 176.4-kHz data. The 8× oversampling combined with the fourth-order noise shaper provides a flat noise floor and excellent dynamic range from 20 Hz to 20  kHz.

The closed-loop architecture of the TAS5704 provides several benefits. The high power supply rejection enables superior audio performance from a noisy, low cost supply. The high damping factor allows tighter control over speaker movement resulting in an improved bass response. Finally, switching edge rate control lowers EMC emissions without sacrificing audio performance.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TAS5704PAP ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 160 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información