56-pin (DFD) package image

TAS5755MDFD ACTIVO

Amplificador de audio de clase D de circuito abierto con compatibilidad con el modo 2.1, estéreo de

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TAS5755MDFDR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-4-260C-72 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTSSOP (DFD) | 56
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 35 | TUBE

Características para TAS5755M

  • Reduced Sol
    • Single-chip 2.1, 2.0 and Mono Mode Capable
    • Single-filter in Mono (PBTL) Mode.
    • Pad-up Package and 80 mΩ RDSON Enhances Thermal Performance
  • High Output Power capable:
    • 2 × 19 W +1 × 50 W in 2.1 mode
      (2 × 4 Ω + 1 × 6 Ω, 24 V)
    • 2 × 50 W in 2.0 mode (2 × 6 Ω, 24 V)
    • 1 × 100 W in Mono Mode (1 × 2 Ω, 24 V)
    • Wide Voltage Range: 8 V to 26.4 V
  • Audio Performance Audio:
    • THD+N ≤ 0.05% at 1 kHz (RSPK = 8 Ω, POUT = 1 W, PVDD = 18 V)
    • ICN ≤ 50 µVRMS
    • Crosstalk ≤ - 67 dB
    • SNR ≥ 104 dB
    • BD Modulation Available, for Improved Audio Performance and Efficiency.
  • Integrated Audio Processing:
    • 2 × 8 + 1 × 2 Biquads
    • Two-band + Single-band configurable Dynamic Range Control (DRC)
    • License-Free 3D Effects
    • Signal Mixing and DC blocking filter
    • Automatic Rate Detection
  • Integrated Self-protection
    • Thermal Protection
    • Over-current Limit Protection
    • Under-voltage Protection

Descripción de TAS5755M

The TAS5755M is a single-chip flexible digital audio solution with integrated processing that supports 2.1 (2 speakers + subwoofer), 2.0 or stereo (2 speakers) and mono (high power speaker) modes.

Its high efficiency, low 80 mΩ RDSON and pad-up package allows the device to output up to 2 × 50 W or 1 × 100 W.

TAS5755M leverages 2 full H-bridges which are used for each channel in stereo mode. In 2.1 mode, TAS5755M runs 2 independent speaker channels using 2 half-bridges while using a full-bridge to drive a subwoofer. Finally, in mono mode, TAS5755M supports pre-filter parallel bridge tied load (PBTL) using only one filter stage to reduce total system size and cost.

TAS5755M has integrated audio processing. It includes: signal mixing, DC blocking filters, 2 × 8 + 1 × 2 biquads for equalization. Power limiting is implemented by leveraging a two-band log-style DRC and a separate single-band DRC for the subwoofer channel.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TAS5755MDFDR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información