32-pin (DAP) package image

TAS5760MDAPR ACTIVO

Amplificador de audio de clase D estéreo de 55 W, mono de 114 W, con entrada digital y alimentación

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TAS5760MDAP ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 46 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines HTSSOP (DAP) | 32
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -25 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R

Características para TAS5760M

  • Audio Performance (PVDD = 19 V, RSPK = 8 Ω, SPK_GAIN[1:0] Pins = 01)
    • Idle Channel Noise = 100 µVrms (A-Wtd)
    • THD+N = 0.03% (at 1 W, 1 kHz)
    • SNR = 105 dB A-Wtd (Ref. to THD+N = 1%)
  • Audio I/O Configuration:
    • Single Stereo I²S Input
    • Stereo Bridge Tied Load (BTL) or Mono Parallel Bridge Tied Load (PBTL) Operation
    • 32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz Sample Rates
  • General Operational Features:
    • Selectable Hardware or Software Control
    • Integrated Digital Output Clipper
    • Programmable I²C Address (1101100[R/W] or 1101101[R/W])
    • Closed-Loop Amplifier Architecture
    • Adjustable Switching Frequency for Speaker Amplifier
  • Robustness Features:
    • Clock Error, DC, and Short-Circuit Protection
    • Overtemperature and Programmable Overcurrent Protection

Descripción de TAS5760M

The TAS5760M is a stereo I2S input device which includes hardware and software (I²C) control modes, integrated digital clipper, several gain options, and a wide power supply operating range to enable use in a multitude of applications. The TAS5760M operates with a nominal supply voltage from 4.5 to 24 VDC.

An optimal mix of thermal performance and device cost is provided in the 120-mΩ RDS(ON) of the output MOSFETs. Additionally, a thermally enhanced 48-Pin TSSOP provides excellent operation in the elevated ambient temperatures found in modern consumer electronic devices.

The entire TAS5760xx family is pin-to-pin compatible in the 48-Pin TSSOP package. Alternatively, to achieve the smallest possible solutions size for applications where pin-to-pin compatibility and a headphone or line driver are not required, a 32-Pin TSSOP package is offered for the TAS5760M and TAS5760L devices. The I2C register map in all of the TAS5760xx devices are identical, to ensure low development overhead when choosing between devices based upon system-level requirements.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TAS5760MDAP ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 46 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información