32-pin (RHB) package image

TLV320AIC26IRHBR ACTIVO

ADC mono de baja potencia/ADC estéreo con amplificador de auriculares/altavoz y ADC de medición de 1

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TLV320AIC26IRHBRG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV320AIC26IRHB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 73 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RHB) | 32
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TLV320AIC26

  • Low Power High Quality Audio Codec
  • Stereo Audio DAC and Mono Audio ADC Support Rates up to 48 ksps
  • High Quality 97-dBA Stereo Audio Playback Performance
  • Low Power: 11-mW Stereo Audio Playback at 48 ksps
  • On-Chip 325-mW, 8- Speaker Driver
  • Stereo Headphone Amplifier With Capless Output Option
  • Microphone Preamp and Hardware Automatic Gain Control
  • Integrated PLL for Flexible Audio Clock Generation
  • Programmable Digital Audio Bass/Treble/EQ/De-Emphasis
  • Direct Battery Measurement Accepts up to 6-V Input
  • On-Chip Temperature Measurement
  • SPI™ and I²S™ Serial Interface
  • Full Power-Down Control
  • 32-Pin 5×5 mm QFN Package
  • APPLICATIONS
    • Cellular and Smart Phones
    • MP3 Players
    • Digital Still Cameras
    • Digital Video Camcorders

SPI is a trademark of Motorola.
I²S is a trademark of Phillips Electronics.

Descripción de TLV320AIC26

The TLV320AIC26 is a high-performance audio codec with 16/20/24/32-bit 97-dBA stereo playback, mono record functionality at up to 48 ksps. A microphone input includes built-in preamp and hardware automatic gain control, with single-ended or fully-differential input capability.

The audio output drivers on the ’AIC26 are highly flexible, having software-programmable low or high-power drive modes to optimize system power dissipation. The outputs can be configured to supply up to 325 mW into a bridge terminated 8- headphone amplifiers in ac-coupled or capless output configurations, and can supply a stereo line-level output.

A programmable digital audio effects processor enables bass, treble, midrange, or equalization playback processing. The digital audio data format is programmable to work with popular audio standard protocols (I²S, DSP, Left/Right Justified) in master or slave mode, and also includes an on-chip programmable PLL for flexible clock generation capability. Highly configurable software power control is provided, enabling stereo audio playback at 48 ksps at 11 mW with a 3.3-V analog supply level.

The ’AIC26 offers a 12-bit measurement ADC and internal reference voltage, as well as two battery measurement inputs capable of reading battery voltages up to 6 V, while operating at an analog supply as low as 2.7 V. It includes an on-chip temperature sensor capable of reading 0.3°C resolution. The ’AIC26 is available in a 32 lead QFN.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV320AIC26IRHB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 73 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información