TLV6001
Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V y 1 MHz
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
TLV6001
- Precision Amplifiers for Cost-Sensitive Systems
- Low Quiescent Current: 75 µA/ch
- Supply Range: 1.8 V to 5.5 V
- Input Voltage Noise Density: 28 nV/√Hz at 1 kHz
- Rail-to-Rail Input and Output
- Gain Bandwidth: 1 MHz
- Low Input Bias Current: 1 pA
- Low Offset Voltage: 0.75 mV
- Unity-Gain Stable
- Internal RF and EMI Filter
- Extended Temperature Range:
–40°C to +125°C
The TLV600x family of single-, dual-, and quad-channel operational amplifiers is specifically designed for general-purpose applications. Featuring rail-to-rail input and output (RRIO) swings, low quiescent current (75 µA, typical), wide bandwidth (1 MHz) and low noise (28 nV/√Hz at 1 kHz), this family is attractive for a variety of applications that require a good balance between cost and performance, such as consumer electronics, smoke detectors, and white goods. The low-input-bias current (±1.0 pA, typical) enables the TLV600x to be used in applications with megaohm source impedances.
The robust design of the TLV600x provides ease-of-use to the circuit designer: unity-gain stability with capacitive loads of up to 150 pF, integrated RF/EMI rejection filter, no phase reversal in overdrive conditions, and high electrostatic discharge (ESD) protection (4-kV HBM).
The devices are optimized for operation at voltages as low as 1.8 V (±0.9 V) and up to 5.5 V (±2.75 V), and are specified over the extended temperature range of –40°C to +125°C.
The single-channel TLV6001 is available in SC70-5 and SOT23-5 packages. The dual-channel TLV6002 is offered in SOIC-8 and VSSOP-8 packages, and the quad-channel TLV6004 is offered in a TSSOP-14 package.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TLV600x Low-Power, Rail-to-Rail In/Out, 1-MHz Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 29 may 2017 |
| Application brief | Interfacing a Differential-Output (Isolated) Amp to a Single-Ended Input ADC (Rev. B) | PDF | HTML | 02 jun 2023 | |
| E-book | An Engineer’s Guide to Designing with Precision Amplifiers | 29 abr 2021 | ||
| Circuit design | Difference amplifier (subtractor) circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 31 ene 2019 | |
| Technical article | Transimpedance amplifier designs for high-performance, cost-sensitive smoke detect | PDF | HTML | 10 ago 2017 | |
| E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 28 mar 2017 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AMC1311EVM — Módulo de evaluación AMC1311
El dispositivo AMC1311 es un amplificador aislado de alta tensión con una salida diferencial separada del circuito de interfaz de entrada por una barrera de aislamiento de dióxido de silicio (SiO2). La barrera de aislamiento proporciona un aislamiento galvánico de hasta 7000 VPICO. Cuando se (...)
AMP-PDK-EVM — Módulo de evaluación del kit de desarrollo del rendimiento del amplificador
El kit de desarrollo del rendimiento (PDK) del amplificador es un kit de módulo de evaluación (EVM) para probar los parámetros comunes del amplificador operacional y es compatible con la mayoría de los amplificadores operacionales y comparadores. El kit de EVM ofrece una placa principal con varias (...)
DIP-ADAPTER-EVM — Módulo de evaluación de adaptador DIP
Speed up your op amp prototyping and testing with the DIP-Adapter-EVM, which provides a fast, easy and inexpensive way to interface with small, surface-mount ICs. You can connect any supported op amp using the included Samtec terminal strips or wire them directly to existing circuits.
The (...)
DIYAMP-EVM — Módulo de evaluación de circuito de amplificador universal “Hazlo tú mismo (DIY)”
El DIYAMP-EVM es una familia de módulos de evaluación (EVM) que proporciona a ingenieros y aficionados al DIY con circuitos de amplificación reales, lo que permite evaluar rápidamente conceptos de diseño y verificar simulaciones. Está disponible en tres encapsulados estándar de la industria (SC70, (...)
ISO224EVM — Módulo de evaluación ISO224
El módulo de evaluación (EVM) ISO224 es una plataforma de evaluación para ISO224, que es un amplificador de aislamiento reforzado de 7 kV diseñado para su uso en aplicaciones de medición de tensión. El ISO224EVM permite al usuario explorar todas las características del dispositivo ISO224. ISO224EVM (...)
TLV6001 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
CIRCUIT060013 — Amplificador de inversión con circuito de realimentación de red T.
CIRCUIT060015 — Circuito de tensión de referencia ajustable
CIRCUIT060024 — Circuito del amplificador diferencial (sustractor)
CIRCUIT060074 — Detección de corriente de lado alto con circuito comparador
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
TIDA-010232 — AFE para la supervisión del aislamiento en la carga de vehículos eléctricos de alta tensión y el dis
TIDA-00420 — Diseño de referencia de entrada binaria de CA/CC de 16 canales, entrada amplia, aislado digitalmente
TIDA-010065 — Diseño de referencia de módulo de entrada analógica basado en convertidor de CC/CC aislado de alta e
TIDA-00778 — Diseño de referencia de detección de corriente con ajuste de <1-us para FOC de 1, 2 y 3 derivaciones
TIDA-01456 — Diseño de referencia de inversor trifásico compacto y no aislado para unidades industriales de 200 a
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.