64-pin (PAG) package image

TMS320F28035PAGTR ACTIVO

MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 128 KB y CLA

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMS320F28035PAGT ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 160 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: 3A991A2

Información de empaque

Encapsulado | Pines TQFP (PAG) | 64
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 105
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,500 | LARGE T&R

Características para TMS320F28035

  • High-efficiency 32-bit CPU (TMS320C28x)
    • 60MHz (16.67ns cycle time)
    • 16 × 16 and 32 × 32 MAC operations
    • 16 × 16 dual MAC
    • Harvard bus architecture
    • Atomic operations
    • Fast interrupt response and processing
    • Unified memory programming model
    • Code-efficient (in C/C++ and Assembly)
  • Programmable Control Law Accelerator (CLA)
    • 32-bit floating-point math accelerator
    • Executes code independently of the main CPU
  • Endianness: Little endian
  • JTAG boundary scan support
    • IEEE Standard 1149.1-1990 Standard Test Access Port and Boundary Scan Architecture
  • Low cost for both device and system:
    • Single 3.3V supply
    • No power sequencing requirement
    • Integrated power-on reset and brown-out reset
    • Low power
    • No analog support pins
  • Clocking:
    • Two internal zero-pin oscillators
    • On-chip crystal oscillator and external clock input
    • Watchdog timer module
    • Missing clock detection circuitry
  • Up to 45 individually programmable, multiplexed GPIO pins with input filtering
  • Peripheral Interrupt Expansion (PIE) block that supports all peripheral interrupts
  • Three 32-bit CPU timers
  • Independent 16-bit timer in each Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM)
  • On-chip memory
    • Flash, SARAM, OTP, Boot ROM available
  • Code-security module
  • 128-bit security key and lock
    • Protects secure memory blocks
    • Prevents firmware reverse engineering
  • Serial port peripherals
    • One Serial Communications Interface (SCI) Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) module
    • Two Serial Peripheral Interface (SPI) modules
    • One Inter-Integrated-Circuit (I2C) module
    • One Local Interconnect Network (LIN) module
    • One Enhanced Controller Area Network (eCAN) module
  • Enhanced control peripherals
    • ePWM
    • High-Resolution PWM (HRPWM)
    • Enhanced Capture (eCAP) module
    • High-Resolution Input Capture (HRCAP) module
    • Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP) module
    • Analog-to-Digital Converter (ADC)
    • On-chip temperature sensor
    • Comparator
  • Advanced emulation features
    • Analysis and breakpoint functions
    • Real-time debug through hardware
  • Package options
    • 56-Pin RSH Very Thin Quad Flatpack (No lead) (VQFN)
    • 64-Pin PAG Thin Quad Flatpack (TQFP)
    • 80-Pin PN Low-Profile Quad Flatpack (LQFP)
  • Temperature options
    • T: –40°C to 105°C
    • S: –40°C to 125°C
    • Q: –40°C to 125°C (AEC Q100 qualification for automotive applications)

Descripción de TMS320F28035

C2000™ 32-bit microcontrollers are optimized for processing, sensing, and actuation to improve closed-loop performance in real-time control applications such as industrial motor drives; solar inverters and digital power; electrical vehicles and transportation; motor control; and sensing and signal processing. The C2000 line includes the Premium performance MCUs and the Entry performance MCUs.

The F2803x family of microcontrollers provides the power of the C28x core and Control Law Accelerator (CLA) coupled with highly integrated control peripherals in low pin-count devices. This family is code-compatible with previous C28x-based code, and also provides a high level of analog integration.

An internal voltage regulator allows for single-rail operation. Enhancements have been made to the HRPWM to allow for dual-edge control (frequency modulation). Analog comparators with internal 10-bit references have been added and can be routed directly to control the PWM outputs. The ADC converts from 0 to 3.3V fixed full-scale range and supports ratio-metric VREFHI/VREFLO references. The ADC interface has been optimized for low overhead and latency.

To learn more about the C2000 MCUs, visit the C2000™ real-time control MCUs page.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMS320F28035PAGT ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 160 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información