176-pin (PGF) package image

TMS320F28335PGFA ACTIVO

MCU C2000™ de 32 bits con 150 MIPS, FPU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits

Igual que: PLCF28335PGFA Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $24.679
100 249 $21.557
250 999 $16.621
1,000 + 99,999,999 $14.867

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: 3A991A2

Información de empaque

Encapsulado | Pines LQFP (PGF) | 176
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | JEDEC TRAY (5+1)

Características para TMS320F28335

  • High-performance static CMOS technology
    • Up to 150 MHz (6.67-ns cycle time)
    • 1.9-V/1.8-V core, 3.3-V I/O design
  • High-performance 32-bit CPU (TMS320C28x)
    • IEEE 754 single-precision Floating-Point Unit (FPU) (F2833x only)
    • 16 × 16 and 32 × 32 MAC operations
    • 16 × 16 dual MAC
    • Harvard bus architecture
    • Fast interrupt response and processing
    • Unified memory programming model
    • Code-efficient (in C/C++ and Assembly)
  • Six-channel DMA controller (for ADC, McBSP, ePWM, XINTF, and SARAM)
  • 16-bit or 32-bit External Interface (XINTF)
    • More than 2M × 16 address reach
  • On-chip memory
    • F28335, F28333, F28235: 256K × 16 flash, 34K × 16 SARAM
    • F28334, F28234: 128K × 16 flash, 34K × 16 SARAM
    • F28332, F28232: 64K × 16 flash, 26K × 16 SARAM
    • 1K × 16 OTP ROM
  • Boot ROM (8K × 16)
    • With software boot modes (through SCI, SPI, CAN, I2C, McBSP, XINTF, and parallel I/O)
    • Standard math tables
  • Clock and system control
    • On-chip oscillator
    • Watchdog timer module
  • GPIO0 to GPIO63 pins can be connected to one of the eight external core interrupts
  • Peripheral Interrupt Expansion (PIE) block that supports all 58 peripheral interrupts
  • 128-bit security key/lock
    • Protects flash/OTP/RAM blocks
    • Prevents firmware reverse-engineering
  • Enhanced control peripherals
    • Up to 18 PWM outputs
    • Up to 6 HRPWM outputs with 150-ps MEP resolution
    • Up to 6 event capture inputs
    • Up to 2 Quadrature Encoder interfaces
    • Up to 8 32-bit timers (6 for eCAPs and 2 for eQEPs)
    • Up to 9 16-bit timers (6 for ePWMs and 3 XINTCTRs)
  • Three 32-bit CPU timers
  • Serial port peripherals
    • Up to 2 CAN modules
    • Up to 3 SCI (UART) modules
    • Up to 2 McBSP modules (configurable as SPI)
    • One SPI module
    • One Inter-Integrated Circuit (I2C) bus
  • 12-bit ADC, 16 channels
    • 80-ns conversion rate
    • 2 × 8 channel input multiplexer
    • Two sample-and-hold
    • Single/simultaneous conversions
    • Internal or external reference
  • Up to 88 individually programmable, multiplexed GPIO pins with input filtering
  • JTAG boundary scan support
    • IEEE Standard 1149.1-1990 Standard Test Access Port and Boundary Scan Architecture
  • Advanced debug features
    • Analysis and breakpoint functions
    • Real-time debug using hardware
  • Development support includes
    • ANSI C/C++ compiler/assembler/linker
    • Code Composer Studio™ IDE
    • DSP/BIOS™ and SYS/BIOS
    • Digital motor control and digital power software libraries
  • Low-power modes and power savings
    • IDLE, STANDBY, HALT modes supported
    • Disable individual peripheral clocks
  • Endianness: Little endian
  • Package options:
    • Lead-free, green packaging
    • 176-ball plastic Ball Grid Array (BGA) [ZJZ]
    • 179-ball MicroStar BGA™ [ZHH]
    • 179-ball New Fine Pitch Ball Grid Array (nFBGA) [ZAY]
    • 176-pin Low-Profile Quad Flatpack (LQFP) [PGF]
    • 176-pin Thermally Enhanced Low-Profile Quad Flatpack (HLQFP) [PTP]
  • Temperature options:
    • A: –40°C to 85°C (PGF, ZHH, ZAY, ZJZ)
    • S: –40°C to 125°C (PTP, ZJZ)
    • Q: –40°C to 125°C (PTP, ZJZ) (AEC Q100 qualification for automotive applications)

Descripción de TMS320F28335

C2000™ real-time microcontrollers are optimized for processing, sensing, and actuation to improve closed-loop performance in real-time control applications such as industrial motor drives; solar inverters and digital power; electrical vehicles and transportation; motor control; and sensing and signal processing. The C2000 line includes the Premium performance MCUs and the Entry performance MCUs.

The TMS320F28335, TMS320F28334, TMS320F28333, TMS320F28332, TMS320F28235, TMS320F28234, and TMS320F28232 devices are highly integrated, high-performance solutions for demanding control applications.

Throughout this document, the devices are abbreviated as F28335, F28334, F28333, F28332, F28235, F28234, and F28232, respectively. F2833x Device Comparison and F2823x Device Comparison provide a summary of features for each device.

The Getting Started With C2000™ Real-Time Control Microcontrollers (MCUs) Getting Started Guide covers all aspects of development with C2000 devices from hardware to support resources. In addition to key reference documents, each section provides relevant links and resources to further expand on the information covered.

To learn more about the C2000 MCUs, visit the C2000™ real-time control MCUs page.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $24.679
100 249 $21.557
250 999 $16.621
1,000 + 99,999,999 $14.867

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información