10-pin (DGQ) package image

TPA0213DGQR ACTIVO

Amplificador de audio mono de Clase AB, entrada analógica y 2 W con amplificador para auriculares y

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPA0213DGQ ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 80 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TPA0213

Información de empaque

Encapsulado | Pines HVSSOP (DGQ) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para TPA0213

  • Ideal for Notebook Computers, PDAs, and Other Small Portable Audio Devices
  • 2 W Into 4 From 5-V Supply
  • 0.6 W Into 4 From 3-V Supply
  • Stereo Headphone Drive
  • Separate Inputs for the Mono (BTL) Signal, and Stereo (SE) Left/Right Signals
  • Wide Power Supply Compatibility 2.5 V to 5.5 V
  • Low Supply Current
    • 4.2 mA Typical at 5 V
    • 3.6 mA Typical at 3 V
  • Shutdown Control ...1 uA Typical
  • Shutdown Pin Is TTL Compatible
  • –40°C to 85°C Operating Temperature Range
  • Space-Saving, Thermally-Enhanced MSOP Packaging

Descripción de TPA0213

The TPA0213 is a 2-W mono bridge-tied-load (BTL) amplifier designed to drive speakers with as low as 4- speaker.

The gain of the input stage is set by the user-selected input resistor and a 50-k/RI in BTL mode.

The TPA0213 is available in the 10-pin thermally-enhanced MSOP package (DGQ) and operates over an ambient temperature range of –40°C to 85°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPA0213DGQ ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 80 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información