8-pin (DRB) package image

TPA2006D1DRBR ACTIVO

Amplificador de altavoz mono de Clase D, entrada analógica y 1.4 W con tensión de apagado compatible

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TPA2006D1DRBRG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPA2006D1DRBT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
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
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines VSON (DRB) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPA2006D1

  • Maximum Battery Life and Minimum Heat
    • Efficiency With an 8-Ω Speaker:
      • 88% at 400 mW
      • 80% at 100 mW
    • 2.8-mA Quiescent Current
    • 0.5-µA Shutdown Current
  • SHUTDOWN Pin has 1.8-V Compatible
    Thresholds
  • Capable of Driving an
    8-Ω Speaker (2.5 V ≤ VDD ≤ 5.5 V) and a
    4-Ω Speaker (2.5 V ≤ VDD ≤ 4.2 V)
  • Only Three External Components
    • Optimized PWM Output Stage Eliminates LC
      Output Filter
    • Internally Generated 250-kHz Switching
      Frequency Eliminates Capacitor and Resistor
    • Improved PSRR (–75 dB) and Wide Supply
      Voltage (2.5 V to 5.5 V) Eliminates Need for a
      Voltage Regulator
    • Fully Differential Design Reduces RF
      Rectification and Eliminates Bypass Capacitor
    • Improved CMRR Eliminates Two Input
      Coupling Capacitors
  • Space-Saving 3 mm x 3 mm VSON Package
    (DRB)

Descripción de TPA2006D1

The TPA2006D1 device is a 1.45-W high efficiency filter-free class-D audio power amplifier in a 3 mm × 3 mm VSON package that requires only three external components. The SHUTDOWN pin is fully compatible with 1.8-V logic GPIO, such as are used on low-power cellular chipsets.

Features like 88% efficiency, –75-dB PSRR, improved RF-rectification immunity, and small total PCB footprint make the TPA2006D1 device ideal for cellular handsets. A fast start-up time of 1 ms with minimal pop makes the TPA2006D1 device ideal for PDA applications.

In cellular handsets, the earpiece, speaker phone, and melody ringer can each be driven by the TPA2006D1 device. The TPA2006D1 device allows independent gain while summing signals from separate sources, and has a low 36-µV noise floor, A-weighted.

The TPA2006D1 device has short-circuit and thermal protection.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPA2006D1DRBT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información