9-pin (YZF) package image

TPA2010D1YZFT ACTIVO

Amplificador de audio de Clase D, entrada analógica y 2.5 W, con ganancia variable y protección cont

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPA2010D1YZFR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines DSBGA (YZF) | 9
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TPA2010D1

  • Maximum Battery Life and Minimum Heat
    • Efficiency with an 8-Ω Speaker:
      • 88% at 400 mW
      • 80% at 100 mW
    • 2.8-mA Quiescent Current
    • 0.5-µA Shutdown Current
  • Only Three External Components
    • Optimized PWM Output Stage Eliminates LC
      Output Filter
    • Internally Generated 250-kHz Switching
      Frequency Eliminates Capacitor and Resistor
    • Improved PSRR (–75 dB) and Wide Supply
      Voltage (2.5 V to 5.5 V) Eliminates Need for a
      Voltage Regulator
    • Fully Differential Design Reduces RF
      Rectification and Eliminates Bypass Capacitor
    • Improved CMRR Eliminates Two Input
      Coupling Capacitors
  • Die-size ball grid (DSBGA)
    • NanoFree™ Lead-Free (YZF)
    • NanoStar™ SnPb (YEF)

Descripción de TPA2010D1

The TPA2010D1 (sometimes referred to as TPA2010) is a 2.5-W high efficiency filter-free class-D audio power amplifier (class-D amp) in a 1,45 mm × 1,45 mm die-size ball grid array (DSBGA) that requires only three external components.

Features like 88% efficiency, –75-dB PSRR, improved RF-rectification immunity, and 8 mm2 total PCB area make the TPA2010D1 (TPA2010) class-D amp ideal for cellular handsets. A fast start-up time of 1 ms with minimal pop makes the TPA2010D1 (TPA2010) ideal for PDA applications.

In cellular handsets, the earpiece, speaker phone, and melody ringer can each be driven by the TPA2010D1. The TPA2010D1 allows independent gain while summing signals from separate sources and has a low 36 µV noise floor that is A-weighted.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPA2010D1YZFR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información