9-pin (YZF) package image

TPA2034D1YZFT ACTIVO

Amplificador de audio mono de Clase D, entrada analógica y 2.75 W con ganancia fija de 4 V/V

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPA2034D1YZFR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines DSBGA (YZF) | 9
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TPA2034D1

  • Maximize Battery Life and Minimize Heat
    • 0.5–µ Shutdown Current
    • 3.0–mA Quiescent Current
    • High Efficiency Class–D
      • 88% at 400mW at 8
      • 80% at 100mW at 8
  • Three Fixed Gain Versions
    • TPA2032D1 has a gain of 2 V/V (6dB)
    • TPA2033D1 has a gain of 3 V/V (9.5dB)
    • TPA2034D1 has a gain of 4 V/V (12dB)
  • Only One External Component Required
    • Internal Matched Input Gain and Feedback Resistors for Excellent PSRR and CMRR
    • Optimized PWM Output Stage Eliminates LC Output Filter
    • PSRR (–75 dB) and Wide Supply Voltage (2.5 V to 5.5 V) Eliminates Need for a Dedicated Voltage Regulator
    • Fully Differential Design Reduces RF Rectification and Eliminates Bypass Capacitor
    • CMRR (–69 dB)Eliminates Two Input Coupling Capacitors
  • Thermal and Short–Circuit Protection
  • Pinout Very Similar to TPA2010D1
  • Wafer Chip Scale Packaging (WCSP)
    • NanoFree Lead–Free (Pb–Free: YZF)
  • APPLICATIONS
    • Ideal for Wireless Handsets, PDAs, and other mobile devices

Descripción de TPA2034D1

The TPA2032D1 (2V/V gain), TPA2033D1 (3V/V gain), and TPA2034D1 (4V/V gain) are 2.75–W high efficiency filter–free class–D audio power amplifiers, each in an approximately 1.5–mm × 1.5–mm wafer chip scale package (WCSP) that requires only one external component. The pinout is the same as the TPA2010D1 except that the external gain setting input resistors required by the TPA2010D1 are integrated into the fixed gain TPA203xD1 family.

Features like –75dB PSRR and improved RF–rectification immunity with a very small PCB footprint (WCSP amplifier plus single decoupling cap) make the TPA203xD1 family ideal for wireless handsets. A fast start–up time of 3.2 ms with minimal pop makes the TPA203xD1 family ideal for PDA applications.

In wireless handsets, the earpiece, speaker phone, and melody ringer can each be driven by a TPA203xD1. The TPA203xD1 family has a low 27–µV noise floor, A–weighted.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPA2034D1YZFR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información