28-pin (PWP) package image

TPA3138D2PWPR ACTIVO

Amplificador de audio estéreo de 10 W y mono de 18.5 W, Clase D, entrada analógica y alimentación de

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPA3138D2PWP ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTSSOP (PWP) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para TPA3138D2

  • Wide Supply Range 3.5-V to 14.4-V
    • 2 × 10 W into 6-Ω, 1% THD+N, 12-V Supply
    • 1 x 18.5 W into 4-Ω, 10% THD+N, 12-V Supply
    • THD+N : 0.04% at 1 W, 1 kHz input, 6-Ω
  • Longer Battery Life for Portable Applications:
    • 20-mA (12-V) Idle Current in 1SPW Mode
    • >90% Class-D Efficiency
  • Reduced Solution Size and Cost:
    • Inductor-Free Operation
    • EN55013 and EN55022 EMC Compliant When No Inductors are Used
    • No External Heatsink Required
  • Flexible Audio Solution:
    • Single-ended or Differential Analog Inputs
    • Selectable Gain: 20 dB and 26 dB
    • Pop and Click-Free Startup
  • Integrated Protections and Auto Recovery:
    • Pin-to-pin, Pin-to-Ground, and Pin-to-Power Short Circuit Protection
    • Thermal Protection, Undervoltage Protection, and Overvoltage Protection
    • Power Limiter and DC Speaker Protection
  • Pin-to-Pin Compatible with TPA3110D2, TPA3136D2 and TPA3136AD2

Descripción de TPA3138D2

The TPA3138D2 is a 10-W/ch, high-efficiency, low-idle-current Class-D stereo audio amplifier. It can drive stereo speakers with a load as low as 3.2-Ω. In the 1SPW mode, it consumes a low idle current of only 21-mA (12-V) and can operate down to 3.5-V, allowing for longer audio play and improved thermal performance in bluetooth speakers, battery-powered appliances and other power-sensitive applications.

Advanced EMI Suppression with Spread Spectrum Control enables the use of inexpensive ferrite bead filters while meeting EMC requirements for system cost reduction.

To further simplify the design, the TPA3138D2 integrates essential protection features including undervoltage, overvoltage, power limit, short circuit, overtemperature, as well as DC speaker protection. All of these protections come with automatic recovery.

Customers can leverage every TPA3138D2 feature in existing designs as it is fully pin-to-pin compatible to TI’s TPA3110D2, TPA3136D2 and TPA3136AD2.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPA3138D2PWP ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información