44-pin (DDW) package image

TPA3220DDWR ACTIVO

Amplificador de audio estéreo de 60 W y mono de 110 W, Clase D, entrada analógica y alimentación de

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPA3220DDW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 35 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTSSOP (DDW) | 44
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para TPA3220

  • Stereo (2 x BTL) and Mono (1 x PBTL) Operation
  • Output Power at 10% THD+N
    • 60-W Stereo Continuous into 8 Ω in BTL
    • 110-W Stereo Peak into 4 Ω in BTL
  • Output Power at 1% THD+N
    • 50-W Stereo Continuous into 8 Ω in BTL
    • 89-W Stereo Peak into 4 Ω in BTL
  • 5-V Gate Drive or Built-in LDO for Optional Single-Supply Operation
  • Closed-Loop Feedback Design
    • Signal Bandwidth up to 100 kHz for High-Frequency Content From HD Sources
    • 0.02% THD+N at 1 W into 4 Ω
    • 60-dB PSRR (BTL, No Input Signal)
    • <72-µV Output Noise (A-Weighted)
    • >108-dB SNR (A-Weighted)
    • AD or HEAD Modulation Schemes
  • Low-Power Operating Modes
    • Standby Modes: Mute and < 1 mA Shutdown
    • Low Idle-Current HEAD Modulation Scheme
    • Single-Channel BTL Operation
  • Multiple Input Options to Simplify Pre-Amp Design
    • Differential or Single-Ended Analog Inputs
    • Selectable Gains: 18 dB, 24 dB, 30 dB, 34 dB
  • Integrated Protection: Undervoltage, Cycle-by-cycle Current Limit, Short Circuit, Clipping Detection, Overtemperature Warning and Shutdown, and DC Speaker Protection
  • 90% Efficient Class-D Operation (4 Ω)
  • Thermal Pad Located on Package Bottom
  • Pin-Compatible Family of Devices with Voltage and Power-Level Options

Descripción de TPA3220

TPA3220 is a pad-down Class-D amplifier that enables efficient operation at full-power, idle and standby. The device features closed-loop feedback with a bandwidth up to 100 kHz, which provides low distortion across the audio band and delivers excellent sound quality. The device operates with either AD or low idle-current HEAD (High Efficiency AD) modulation and can drive up to 2 x 60 W continuously or 2 x 110 W peak into 4-Ω load with the thermal pad on bottom connected to the PCB.

The TPA3220 features a single-ended or differential analog-input interface that supports up to 2 VRMS with four selectable gains: 18 dB, 24 dB, 30 dB and 34 dB. The TPA3220 also achieves >90% efficiency, low idle power (<0.25 W) and ultra-low standby power (<0.1 W). This is made possible through the use of 70-mΩ MOSFETs, an optimized gate drive scheme and low-power operating modes. TPA3220 includes a built-in LDO for easy integration in single-power-supply systems. To further simplify the design, the device integrates essential protection features including undervoltage, cycle-by-cycle current limit, short circuit, clipping detection, overtemperature warning and shutdown, as well as DC speaker protection.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPA3220DDW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 35 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información