20-pin (RGW) package image

TPA6020A2RGWT ACTIVO

Amplificador de audio estéreo de Clase AB, entrada analógica totalmente diferencial y 2.8 W

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPA6020A2RGWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TPA6020A2

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGW) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TPA6020A2

  • Ideal for Notebook PCs
  • Fully Differential Architecture and High PSRR (-80 dB) Provide Excellent RF Rectification Immunity
  • 2.8 W Into 3 From a 5-V Supply at THD = 10% (Typical)
  • Very Low Crosstalk:
    • -100 dB Typical at 5 V, 3
  • 2.5-V to 5.5-V Operating Range
  • Low Supply Current:
    • 8 mA Typical at 5 V
    • Shutdown Current: 80-nA Typical
  • Fast Startup (27 ms) With Minimal Pop
  • Internal Feedback Resistors Reduce Component Count
  • Thermally Enhanced QFN Packaging
  • APPLICATIONS
    • Notebook PCs
    • LCD TVs

Descripción de TPA6020A2

The TPA6020A2 is a 2.8-W stereo bridge-tied load (BTL) amplifier designed to drive stereo speakers with at least 3- impedance. The device operates from 2.5 V to 5.5 V, drawing only 8 mA of quiescent supply current. The feedback resistors are internal, allowing the gain to be set with only two input resistors per channel. The amplifier's fully differential architecture performs with -80 dB of power supply rejection from 20 Hz to 2 kHz, improved RF rectification immunity, small PCB area, and a fast startup time with minimal pop, making the TPA6020A2 ideal for notebook PC applications.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPA6020A2RGWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información