8-pin (D) package image

TPA6102A2D ACTIVO

Amplificador de auriculares estéreo de entrada analógica, 50 mW y ganancia fija de 14 dB

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Same functionality with different pin-out to the compared device.
LM4808M/NOPB ACTIVO Amplificador de auriculares estéreo de entrada analógica y 105 mW

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TPA6102A2

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para TPA6102A2

  • 50-mW Stereo Output
  • Low Supply Current...0.75 mA
  • Low Shutdown Current...50 nA
  • Minimal External Components Required
  • Gain Set Internally to 14 dB
  • Pop Reduction Circuitry
  • Internal Mid-Rail Generation
  • Thermal and Short-Circuit Protection
  • Surface-Mount Packaging
    • MSOP
    • SOIC
  • 1.6-V to 3.6-V Supply Voltage Range

Descripción de TPA6102A2

The TPA6102A2 is a stereo audio power amplifier packaged in either an 8-pin SOIC package or an 8-pin MOSP package capable of delivering 50 mW of continuous RMS power per channel into 16- loads. Amplifier gain is internally set to 14 dB (inverting) to save board space by eliminating six external resistors.

The TPA6102A2 is optimized for battery applications because of its low supply current, shutdown current, and THD+N. To obtain the low supply voltage range, the TPA6102A2 biases BYPASS to VDD/4.

When driving a 16- load with 40 mW output power from 3.3 V, THD+N is 0.08% at 1 kHz, and less than 0.2% across the audio band of 20 Hz to 20 kHz. For 30 mW into 32- loads, the THD+N is reduced to less than 0.06% at 1 kHz, and is less than 0.3% across the audio band of 20 Hz to 20 kHz.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información