8-pin (DGN) package image

TPA6110A2DGNR ACTIVO

Amplificador de auriculares estéreo de entrada analógica y 150 mW

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Same functionality with different pin-out to the compared device.
LM4881MX/NOPB ACTIVO Amplificador de auriculares estéreo de entrada analógica y 200 mW

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPA6110A2DGN ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 80 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU | NIPDAUAG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
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
Más información sobre TPA6110A2

Información de empaque

Encapsulado | Pines HVSSOP (DGN) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para TPA6110A2

  • 150 mW Stereo Output
  • PC Power Supply Compatible
    • Fully Specified for 3.3 V and 5 V
      Operation
    • Operation to 2.5 V
  • Pop Reduction Circuitry
  • Internal Mid-Rail Generation
  • Thermal and Short-Circuit Protection
  • Surface-Mount Packaging
    • PowerPAD™ MSOP
  • Pin Compatible With LM4881

PowerPAD Is a trademark of Texas Instruments.

Descripción de TPA6110A2

The TPA6110A2 is a stereo audio power amplifier packaged in an 8-pin PowerPAD™ MSOP package capable of delivering 150 mW of continuous RMS power per channel into 16-Ω loads. Amplifier gain is externally configured by means of two resistors per input channel and does not require external compensation for settings of 1 to 10.

THD+N when driving a 16-Ω load from 5 V is 0.03% at 1 kHz, and less than 1% across the audio band of 20 Hz to 20 kHz. For 32-Ω loads, the THD+N is reduced to less than 0.02% at 1 kHz, and is less than 1% across the audio band of 20 Hz to 20 kHz. For 10-kΩ loads, the THD+N performance is 0.005% at 1 kHz, and less than 0.5% across the audio band of 20 Hz to 20 kHz.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPA6110A2DGN ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 80 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información