24-pin (DB) package image

TPS2224ADB ACTIVO

Interruptores de interfaz de alimentación CardBus de doble ranura para controladores PCMCIA en serie

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS2224ADBR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TPS2224A

Información de empaque

Encapsulado | Pines SSOP (DB) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 60 | TUBE

Características para TPS2224A

  • Provides S-CARD and M-CARD Power Management for CableCARD Applications
  • Single-Slot Switch: TPS2220A
    Dual-Slot Switches: TPS2223A, TPS2224A,
    TPS2226A
  • Fast Current Limit Response Time
  • Fully Integrated VCC and VPP Switching for
    3.3 V, 5 V, and 12 V (no 12 V on TPS2223A)
  • Meets Current PC Card™ Standards
  • Vpp Output Selection Independent of VCC
  • 12-V and 5-V Supplies Can Be Disabled
  • TTL-Logic Compatible Inputs
  • Short-Circuit and Thermal Protection
  • 24-Pin HTSSOP, 24- or 30-Pin SSOP
  • 140-µA (Typical) Quiescent Current from
    3.3-V Input
  • Break-Before-Make Switching
  • Power-On Reset
  • -40°C to 85°C Operating Ambient Temperature Range
  • APPLICATIONS
    • Notebook and Desktop Computers
    • Bar Code Scanners
    • Digital Cameras
    • Set-Top Boxes
    • PDAs

CableCARD is a trademark of Cable Tevelision Laboratories, Inc.

3PC Card, CardBus are trademarks of PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).

All other trademarks are the property of their respective owners

Descripción de TPS2224A

The TPS2223A, TPS2224A, and TPS2226A CardBus™ power-interface switches provide an integrated power-management solution for two PC Card sockets. The TPS2220A is a single-slot option for this family of devices. These devices allow the controlled distribution of 3.3 V, 5 V, and 12 V to each card slot. The current-limiting and thermal-protection features eliminate the need for fuses. Current-limit reporting helps the user isolate a system fault. The switch rDS(on) and current-limit values have been set for the peak and average current requirements stated in the PC Card specification, and optimized for cost. A faster maximum current limit response time is the only difference between the TPS2223A, TPS2224A, and TPS2226A and the TPS2223, TPS2224, and TPS2226.

Like the TPS2214 and TPS2214A and the TPS2216 and TPS2216A, this family of devices supports independent VPP/VCC switching; however, the standby and interface-mode pins are not supported. Shutdown mode is now supported independently on SHDN as well as in the serial interface. Optimized for lower power implementation, the TPS2223A does not support 12-V switching to VPP. For the most current package and ordering information, see the Package Option Addendum at the end of this document, or see the TI website at www.ti.com.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS2224ADBR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información