TPS3701
Detector de tensión de ventana de alta tensión (36 V) con referencia interna para monitorización de
TPS3701
- Wide supply voltage range: 1.8 V to 36 V
- Adjustable threshold: down to 400 mV
- Open-drain outputs for over- and undervoltage detection
- Low quiescent current: 7 µA (Typical)
- High threshold accuracy:
- 0.75% Over temperature
- 0.25% (Typical)
- Internal hysteresis: 5.5 mV (typical)
- Temperature range: –40°C to 125°C
- Package:
- SOT-6
The TPS3701 wide-supply voltage window detector operates over a 1.8-V to 36-V range. The device has two precision comparators with an internal 400-mV reference and two open-drain outputs (OUTA and OUTB) rated to 25 V for over- and undervoltage detection. Use the TPS3701 as a window voltage detector or as two independent voltage monitors; set the monitored voltage with the use of external resistors.
OUTA is driven low when the voltage at the INA pin drops below the negative threshold, and goes high when the voltage returns above the positive threshold. OUTB is driven low when the voltage at the INB pin rises above the positive threshold, and goes high when the voltage drops below the negative threshold. Both comparators in the TPS3701 include built-in hysteresis for noise rejection, thereby ensuring stable output operation without false triggering.
The TPS3701 is available in a SOT-6 package and is specified over the junction temperature range of –40°C to 125°C.

Consulte productos similares en el inventario de TI.com
Productos con especificaciones similares, ordenados por inventario disponible en TI.com.
Productos similares que pueden interesarle
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS3700EVM-114 — Módulo de evaluación de detector de tensión de ventana de alta tensión (18 V) TPS3700 para encapsula
TPS3701 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. C)
SLUC425 — TPS3700, TPS3700-Q1 and TPS3701 Resistor Divider Calculator
Productos y hardware compatibles
Productos
Supervisor & reset ICs
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TIDA-00394 — Diseño de referencia del multiplexor doble Power Path
TIDA-00396 — Monitor de tensión de ventana de alta precisión
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.