24-pin (RTW) package image

TS3A27518ERTWR ACTIVO

Multiplexor analógico de 6 canales y 3.3 V, 2:1 (SPDT), con entradas de control compatibles con 1.8 
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
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines WQFN (RTW) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TS3A27518E

  • 1.65 V to 3.6 V single-supply operation
  • Isolation in power-down mode, VCC = 0
  • Low-capacitance switches, 21.5 pF (typical)
  • Bandwidth up to 240 MHz for high-speed rail-to-rail signal handling
  • Crosstalk and OFF isolation of –62 dB
  • 1.8 V logic compatible control inputs
  • 3.6 V tolerant control inputs
  • Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78, Class II
  • ESD performance tested per JESD 22
    • 2500-V human-body model (A114-B, Class II)
    • 1500-V charged-device model (C101)
  • ESD performance: NC/NO ports
    • ±6-kV contact discharge (IEC 61000-4-2)
  • 24-WQFN (4.00 mm × 4.00 mm) and 24-TSSOP (7.90 mm × 6.60 mm) packages

Descripción de TS3A27518E

The TS3A27518E is a bidirectional, 6-channel, 1:2 multiplexer-demultiplexer designed to operate from 1.65 V to 3.6 V. This device can handle both digital and analog signals, and can transmit signals up to VCC in either direction. The TS3A27518E has two control pins, each controlling three 1:2 muxes at the same time, and an enable pin that put all outputs in high-impedance mode. The control pins are compatible with 1.8 V logic thresholds and are backward compatible with 2.5 V and 3.3 V logic thresholds.

The TS3A27518E allows any SD, SDIO, and multimedia card host controllers to expand out to multiple cards or peripherals because the SDIO interface consists of 6-bits: CMD, CLK, and Data[0:3] signals. This device will support other 6-bit interfaces such a qSPI. The TS3A27518E has two control pins that give additional flexibility to the user. For example, the ability to mux two different audio-video signals in equipment such as an LCD television, an LCD monitor, or a notebook docking station.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información