8-pin (DGK) package image

TS3A4741DGKR ACTIVO

Interruptor analógico de 2 canales y 0.9 Ω, 3.3 V, 1:1 (SPST) (2 activo alto) con lógica de entrada
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
Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para TS3A4741

  • Low ON-State Resistance (Ron)
    • 0.9-Ω Max (3-V Supply)
    • 1.5-Ω Max (1.8-V Supply)
  • 0.4-Ω Max Ron Flatness (3-V Supply)
  • 1.6-V to 3.6-V Single-Supply Operation
  • Available in SOT-23 and VSSOP Packages
  • High Current-Handling Capacity (100 mA
    Continuous)
  • 1.8-V CMOS Logic Compatible (3-V Supply)
  • Fast Switching: tON = 14 ns, tOFF = 9 ns

Descripción de TS3A4741

The TS3A4741 and TS3A4742 are bi-directional, 2-channel single-pole/single-throw (SPST) analog switches with low ON-state resistance (Ron), low-voltage, that operate from a single 1.6-V to 3.6-V supply. These devices have fast switching speeds, handle rail-to-rail analog signals, and consume very low quiescent power.

The digital logic input is 1.8-V CMOS compatible when using a single 3-V supply.

The TS3A4741 has two normally open (NO) switches, and the TS3A4742 has two normally closed (NC) switches.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información