ADC083000
Key Specifications
Resolution | 8 Bits |
Max Conversion Rate | 3 GSPS (min) |
Error Rate | 10 |
ENOB @ 748 MHz Input | 7.0 Bits (typ) |
SNR @ 748 MHz | 44.5 dB (typ) |
Full Power Bandwidth | 3 GHz (typ) |
Operating | 1.9 W (typ) |
Power Down Mode | 25 mW (typ) |
The ADC083000 is a single, low power, high performance CMOS analog-to-digital converter that digitizes signals to 8 bits resolution at sampling rates up to 3.4 GSPS. Consuming a typical 1.9 Watts at 3 GSPS from a single 1.9 Volt supply, this device is guaranteed to have no missing codes over the full operating temperature range. The unique folding and interpolating architecture, the fully differential comparator design, the innovative design of the internal sample-and-hold amplifier and the self-calibration scheme enable an excellent response of all dynamic parameters up to Nyquist, producing a high 7.0 Effective Number Of Bits, (ENOB) with a 748 MHz input signal and a 3 GHz sample rate while providing a 10
The ADC has a 1:4 demultiplexer that feeds four LVDS buses and reduces the output data rate on each bus to a quarter of the sampling rate.
The converter typically consumes less than 25 mW in the Power Down Mode and is available in a 128-lead, thermally enhanced exposed pad LQFP and operates over the Industrial (-40°C
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADC083000 8-Bit, 3 GSPS, High Performance, Low Power A/D Converter (jp) データシート (Rev. N 翻訳版) | 英語版 (Rev.N) | PDF | HTML | 2009年 7月 6日 | |
技術記事 | RF sampling: aliasing can be your friend | PDF | HTML | 2015年 7月 22日 | |||
ユーザー・ガイド | Single low power, ultra high speed CMOS A/D Converter User Guide | 2012年 1月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HLQFP (NNB) | 128 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。