BQ24271

アクティブ

パワー・パス・マネージメント搭載、1 セル、1.5A、I2C 制御、降圧バッテリ・チャージャ

製品詳細

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 6 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), Input OVP, Power Path Vin (min) (V) 4.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 6 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), Input OVP, Power Path Vin (min) (V) 4.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 49 9 mm² 3 x 3 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 独立した電源パス制御を備えた高効率スイッチ・モー
    ド・チャージャ
    • 深放電バッテリまたはバッテリ未接続状態で
      GSMコールを発行
    • 深放電バッテリまたはバッテリ未接続状態から
      システムを瞬時に起動
  • 電源パス管理用の高集積バッテリN チャネル
    MOSFETコントローラ
    • 入力定格20V、過電圧保護(OVP)6.5V
    • 最大1.5Aの充電レートに対応する内蔵FET
  • 安全で正確なバッテリ管理機能
    • バッテリ・レギュレーション精度:0.5%
    • 充電電流精度:10%
  • I2C™インターフェイスによる充電パラメータのプ
    ログラミング
    • 充電電圧、充電電流、終了スレッショルド、入
      力電流制限、VINDPMスレッショルド
  • 電圧ベースのNTC監視入力
    • JEITA互換
  • 出力電流制御用の熱レギュレーション保護
  • BAT短絡保護
  • ソフト・スタート機能により突入電流を低減
  • 過熱シャットダウンおよび保護
  • 小さな2.8mm×2.8mmの49ボールWCSP、または
    4mm×4mmのQFN-24パッケージで供給
  • 独立した電源パス制御を備えた高効率スイッチ・モー
    ド・チャージャ
    • 深放電バッテリまたはバッテリ未接続状態で
      GSMコールを発行
    • 深放電バッテリまたはバッテリ未接続状態から
      システムを瞬時に起動
  • 電源パス管理用の高集積バッテリN チャネル
    MOSFETコントローラ
    • 入力定格20V、過電圧保護(OVP)6.5V
    • 最大1.5Aの充電レートに対応する内蔵FET
  • 安全で正確なバッテリ管理機能
    • バッテリ・レギュレーション精度:0.5%
    • 充電電流精度:10%
  • I2C™インターフェイスによる充電パラメータのプ
    ログラミング
    • 充電電圧、充電電流、終了スレッショルド、入
      力電流制限、VINDPMスレッショルド
  • 電圧ベースのNTC監視入力
    • JEITA互換
  • 出力電流制御用の熱レギュレーション保護
  • BAT短絡保護
  • ソフト・スタート機能により突入電流を低減
  • 過熱シャットダウンおよび保護
  • 小さな2.8mm×2.8mmの49ボールWCSP、または
    4mm×4mmのQFN-24パッケージで供給

bq24270およびbq24271は、1セルLiイオン・バッテリ・チャージャにシステム電源パス管理機能を搭載した高集積デバイスで あり、制限されたスペースで大容量のバッテリを使用するポータブル・アプリケーション向けに設計されています。複数の入力 電流制限に対応しているため、さまざまなソリューションに対してUSBポートまたはより高電力の入力電源(ACアダプタやワ イヤレス充電入力など)から動作が可能です。

電源パス管理機能により、bq24270およびbq24271は、高効率のDC/DCコンバータからシステムに電源を供給しながら、同時 に独立してバッテリを充電できます。バッテリ電流を常時監視し、システム負荷で入力電流制限を超える電流が必要な場合に は、充電電流を低減します。これにより、適切な充電終了およびタイマ動作が可能になります。システム電圧はバッテリ電圧 に従ってレギュレーションされますが、3.5Vを下回ることはありません。この最小システム電圧のサポートによって、システ ムはバッテリ・パックの故障時や未接続時でも動作でき、バッテリが完全に放電されている場合や未接続の場合でもシステムを 瞬時に起動できます。また、電源パス管理アーキテクチャにより、アダプタでシステムのピーク電流を供給できない場合には、 バッテリを補助的に使用してシステムの電流要求を満足できます。これにより、より小さなアダプタを使用可能になります。 充電パラメータは、I2Cインターフェイスを使用してプログラミングできます。

バッテリは、プリチャージ、急速充電の定電流、および定電圧の3つのフェーズによって充電されます。すべての充電フェー ズで、内部の制御ループがICの接合部温度を監視し、内部温度スレッショルドを超えた場合には充電電流を減少させます。さ らに、電圧ベースのバッテリ・パック・サーミスタ監視入力(TS)を搭載し、安全な充電のためにバッテリ温度を監視します。 bq24270およびbq24271のTS機能は、JEITAに準拠しています。

bq24270およびbq24271は、1セルLiイオン・バッテリ・チャージャにシステム電源パス管理機能を搭載した高集積デバイスで あり、制限されたスペースで大容量のバッテリを使用するポータブル・アプリケーション向けに設計されています。複数の入力 電流制限に対応しているため、さまざまなソリューションに対してUSBポートまたはより高電力の入力電源(ACアダプタやワ イヤレス充電入力など)から動作が可能です。

電源パス管理機能により、bq24270およびbq24271は、高効率のDC/DCコンバータからシステムに電源を供給しながら、同時 に独立してバッテリを充電できます。バッテリ電流を常時監視し、システム負荷で入力電流制限を超える電流が必要な場合に は、充電電流を低減します。これにより、適切な充電終了およびタイマ動作が可能になります。システム電圧はバッテリ電圧 に従ってレギュレーションされますが、3.5Vを下回ることはありません。この最小システム電圧のサポートによって、システ ムはバッテリ・パックの故障時や未接続時でも動作でき、バッテリが完全に放電されている場合や未接続の場合でもシステムを 瞬時に起動できます。また、電源パス管理アーキテクチャにより、アダプタでシステムのピーク電流を供給できない場合には、 バッテリを補助的に使用してシステムの電流要求を満足できます。これにより、より小さなアダプタを使用可能になります。 充電パラメータは、I2Cインターフェイスを使用してプログラミングできます。

バッテリは、プリチャージ、急速充電の定電流、および定電圧の3つのフェーズによって充電されます。すべての充電フェー ズで、内部の制御ループがICの接合部温度を監視し、内部温度スレッショルドを超えた場合には充電電流を減少させます。さ らに、電圧ベースのバッテリ・パック・サーミスタ監視入力(TS)を搭載し、安全な充電のためにバッテリ温度を監視します。 bq24270およびbq24271のTS機能は、JEITAに準拠しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
BQ25618 アクティブ ±20mA 終端と 1A 電流増幅機能搭載、WCSP 封止、I2C 制御、1.5A シングルセル降圧バッテリ・チャージャ This product is 1.5A, 1S I2C buck switching charger with 20mA termination current in a WCSP Package
BQ25619 アクティブ ±20mA 終端、1A 電流増幅機能搭載、I2C 制御、1.5A シングルセル降圧バッテリ・チャージャ This product is 1.5A, 1S I2C buck switching charger with 20mA termination current in a WQFN Package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 電源パス管理およびI2Cインターーフェイス搭載、1.5A、シングル入力、1セル・スイッチ・モード、Liイオン・バッテリ・チャージャ データシート 英語版 PDF | HTML 2012年 11月 3日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

SLUC345 bq2427xEVM_SW_V0001.zip

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・チャージャ IC
BQ24270 パワー・パス・マネージメントと D+/D- 検出機能搭載、1 セル、1.5A、I2C 制御、降圧バッテリ・チャージャ BQ24271 パワー・パス・マネージメント搭載、1 セル、1.5A、I2C 制御、降圧バッテリ・チャージャ BQ24272 パワー・パス・マネージメント機能搭載、2.5A、シングル入力、シングル・セル、スイッチ・モード・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 49 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ