BQ24270
- 独立した電源パス制御を備えた高効率スイッチ・モー
ド・チャージャ- 深放電バッテリまたはバッテリ未接続状態で
GSMコールを発行 - 深放電バッテリまたはバッテリ未接続状態から
システムを瞬時に起動
- 深放電バッテリまたはバッテリ未接続状態で
- 電源パス管理用の高集積バッテリN チャネル
MOSFETコントローラ- 入力定格20V、過電圧保護(OVP)6.5V
- 最大1.5Aの充電レートに対応する内蔵FET
- 安全で正確なバッテリ管理機能
- バッテリ・レギュレーション精度:0.5%
- 充電電流精度:10%
- I2C™インターフェイスによる充電パラメータのプ
ログラミング- 充電電圧、充電電流、終了スレッショルド、入
力電流制限、VINDPMスレッショルド
- 充電電圧、充電電流、終了スレッショルド、入
- 電圧ベースのNTC監視入力
- JEITA互換
- 出力電流制御用の熱レギュレーション保護
- BAT短絡保護
- ソフト・スタート機能により突入電流を低減
- 過熱シャットダウンおよび保護
- 小さな2.8mm×2.8mmの49ボールWCSP、または
4mm×4mmのQFN-24パッケージで供給
bq24270およびbq24271は、1セルLiイオン・バッテリ・チャージャにシステム電源パス管理機能を搭載した高集積デバイスで あり、制限されたスペースで大容量のバッテリを使用するポータブル・アプリケーション向けに設計されています。複数の入力 電流制限に対応しているため、さまざまなソリューションに対してUSBポートまたはより高電力の入力電源(ACアダプタやワ イヤレス充電入力など)から動作が可能です。
電源パス管理機能により、bq24270およびbq24271は、高効率のDC/DCコンバータからシステムに電源を供給しながら、同時 に独立してバッテリを充電できます。バッテリ電流を常時監視し、システム負荷で入力電流制限を超える電流が必要な場合に は、充電電流を低減します。これにより、適切な充電終了およびタイマ動作が可能になります。システム電圧はバッテリ電圧 に従ってレギュレーションされますが、3.5Vを下回ることはありません。この最小システム電圧のサポートによって、システ ムはバッテリ・パックの故障時や未接続時でも動作でき、バッテリが完全に放電されている場合や未接続の場合でもシステムを 瞬時に起動できます。また、電源パス管理アーキテクチャにより、アダプタでシステムのピーク電流を供給できない場合には、 バッテリを補助的に使用してシステムの電流要求を満足できます。これにより、より小さなアダプタを使用可能になります。 充電パラメータは、I2Cインターフェイスを使用してプログラミングできます。
バッテリは、プリチャージ、急速充電の定電流、および定電圧の3つのフェーズによって充電されます。すべての充電フェー ズで、内部の制御ループがICの接合部温度を監視し、内部温度スレッショルドを超えた場合には充電電流を減少させます。さ らに、電圧ベースのバッテリ・パック・サーミスタ監視入力(TS)を搭載し、安全な充電のためにバッテリ温度を監視します。 bq24270およびbq24271のTS機能は、JEITAに準拠しています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 電源パス管理およびI2Cインターーフェイス搭載、1.5A、シングル入力、1セル・スイッチ・モード、Liイオン・バッテリ・チャージャ データシート | 英語版 | PDF | HTML | 2012年 11月 3日 | |
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 49 | Ultra Librarian |
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点