パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTW) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
BQ25895 の特徴
- 高効率の 5A、1.5MHz スイッチ・モード降圧充電
- 充電電流 2A で 93%、3A で 91% の充電効率
- 高入力電圧 (9V~12V) に対して最適化
- 軽負荷動作のための低消費電力 PFM モード
- 4.5V~5.5V の可変出力電圧による昇圧モード動作
- 出力電流最大 3.1A で、500KHz~1.5MHz を選択可能な昇圧コンバータ
- 5V 時に 1A 出力で 93% の昇圧効率
- 充電モードと昇圧モードを切り換えるための制御回路を内蔵
- 単一入力で、USB 入力と調整可能な複数の高電圧アダプタをサポート
- 3.9V~14V の入力電圧範囲に対応
- USB 2.0、USB 3.0 規格、高電圧アダプタをサポートする入力電流制限 (100mA~3.25A、50mA 分解能)
- 最高 14V の入力電圧制限による最大電力トラッキングで広範なアダプタに対応
- USB SDP、CDP、DCP、非標準アダプタの自動検出
- 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
- 充電器の出力からセル端子までの抵抗補償 (IRCOMP)
- 最大 9A まで 11mΩ のバッテリ放電 MOSFET により最高のバッテリ放電効率を実現
- システム・モニタ用の ADC を内蔵 (電圧、温度、充電電流)
- ナロー VDC (NVDC) パワー・パス管理
- バッテリ未接続または深放電状態でも即時オン
- バッテリ補助モードで理想ダイオード動作
- BATFET 制御により出荷モード、ウェイクアップ、完全システム・リセットをサポート
- 柔軟性の高い、自律モードおよび I2C モードにより最適なシステム性能を実現
- すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
- 12µA の小さいバッテリ・リーク電流で出荷モードをサポート
- 高精度
- ±0.5% の充電電圧レギュレーション
- ±5% の充電電流レギュレーション
- ±7.5% の入力電流レギュレーション
- 安全
- 充電および昇圧モードでのバッテリ温度検出
- サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
BQ25895 に関する概要
BQ25895 は、シングル・セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用の、高度に統合された 5A スイッチモード・バッテリ充電管理およびシステム・パワー・パス管理デバイスです。これらのデバイスは、高い入力電圧での高速な充電に対応しています。パワー・パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。