製品詳細

Vin (max) (V) 10 Absolute max Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 125
Vin (max) (V) 10 Absolute max Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 125
DSBGA (YFP) 28 5.4 mm² 1.8 x 3 VQFN (RHL) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 統合型ワイヤレス電源レシーバ・ソリューション
    • 全体ピーク AC/DC 効率:93%
    • フル同期整流器
    • WPC v1.2 準拠の通信制御
    • 出力電圧調整
    • RX コイルと出力の間に必要な唯一の IC
  • Wireless Power Consortium (WPC) v1.2 準拠 (FOD イネーブル) の高精度電流センス
  • 整流回路の動的制御により負荷過渡応答を向上
  • 動的効率スケーリングにより広範囲の出力電力で性能を最適化
  • 適合型の通信制限により安定した通信を実現
  • 最大 20V の入力電圧に対応
  • 低消費電力の整流回路による過電圧クランプ (V OVP = 15V)
  • サーマル・シャットダウン
  • 温度監視、充電完了、フォルト・ホスト制御用の多機能 NTC / 制御ピン
  • 統合型ワイヤレス電源レシーバ・ソリューション
    • 全体ピーク AC/DC 効率:93%
    • フル同期整流器
    • WPC v1.2 準拠の通信制御
    • 出力電圧調整
    • RX コイルと出力の間に必要な唯一の IC
  • Wireless Power Consortium (WPC) v1.2 準拠 (FOD イネーブル) の高精度電流センス
  • 整流回路の動的制御により負荷過渡応答を向上
  • 動的効率スケーリングにより広範囲の出力電力で性能を最適化
  • 適合型の通信制限により安定した通信を実現
  • 最大 20V の入力電圧に対応
  • 低消費電力の整流回路による過電圧クランプ (V OVP = 15V)
  • サーマル・シャットダウン
  • 温度監視、充電完了、フォルト・ホスト制御用の多機能 NTC / 制御ピン

BQ51013B は先進的で柔軟性の高いシングルチップの 2 次側デバイスであり、最大 5W を供給可能な携帯アプリケーションのワイヤレス給電に適しています。BQ51013B はレシーバ (RX) の AC/DC 電力変換およびレギュレーションを実現し、Wireless Power Consortium (WPC) Qi v1.2 通信プロトコルの準拠に必要なデジタル制御を内蔵しています。BQ50012A 1 次側コントローラ (またはその他の Qi トランスミッタ) との組み合わせにより、BQ51013B はワイヤレス給電ソリューション用の完全な非接触電力伝送システムを実現します。2 次側から 1 次側へのグローバル・フィードバックを確立して、Qi v1.2 プロトコルを使用する電力伝送プロセスを制御します。

BQ51013B は、低抵抗の同期整流回路、低ドロップアウト・レギュレータ (LDO)、デジタル制御、高精度の電圧 / 電流ループを内蔵し、高効率と低消費電力を実現します。

また、BQ51013B は、デジタル・コントローラも搭載しており、WPC v1.2 規格で設定された範囲内でモバイル機器の受電量を計算します。その後、この情報がコントローラからトランスミッタ (TX) に伝達されるため、TX は磁気インターフェイス内の異物の有無を判断でき、磁界内の安全性が向上します。この異物検出機能 (FOD) は、WPC v1.2 仕様で搭載を義務付けられています。

BQ51013B は先進的で柔軟性の高いシングルチップの 2 次側デバイスであり、最大 5W を供給可能な携帯アプリケーションのワイヤレス給電に適しています。BQ51013B はレシーバ (RX) の AC/DC 電力変換およびレギュレーションを実現し、Wireless Power Consortium (WPC) Qi v1.2 通信プロトコルの準拠に必要なデジタル制御を内蔵しています。BQ50012A 1 次側コントローラ (またはその他の Qi トランスミッタ) との組み合わせにより、BQ51013B はワイヤレス給電ソリューション用の完全な非接触電力伝送システムを実現します。2 次側から 1 次側へのグローバル・フィードバックを確立して、Qi v1.2 プロトコルを使用する電力伝送プロセスを制御します。

BQ51013B は、低抵抗の同期整流回路、低ドロップアウト・レギュレータ (LDO)、デジタル制御、高精度の電圧 / 電流ループを内蔵し、高効率と低消費電力を実現します。

また、BQ51013B は、デジタル・コントローラも搭載しており、WPC v1.2 規格で設定された範囲内でモバイル機器の受電量を計算します。その後、この情報がコントローラからトランスミッタ (TX) に伝達されるため、TX は磁気インターフェイス内の異物の有無を判断でき、磁界内の安全性が向上します。この異物検出機能 (FOD) は、WPC v1.2 仕様で搭載を義務付けられています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ51013B 高集積、Qi (WPC v1.2) 準拠ワイヤレス・レシーバ電源 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 5月 16日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
製品概要 Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 2014年 8月 18日
アプリケーション・ノート Test and Troubleshoot a Wireless Power Receiver 2014年 8月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq51013xEVM-764 Evaluation Module (WCSP Package) (Rev. A) 2013年 8月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

SLUC577 Foreign Object Detection (FOD) Calibration/Tuning Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・チャージャ IC
BQ51003 BQ51003 ワイヤレス・パワー・レシーバ BQ51010B 高集積ワイヤレス・レシーバ Qi (WPC V1.1) 準拠電源 BQ51013B WPC 1.1 互換、統合型、ワイヤレス・パワー・レシーバ IC BQ51020 5W (WPC) シングルチップ・ワイヤレス・パワー・レシーバ BQ51021 I2C 対応、5W (WPC) シングルチップ・ワイヤレス・パワー・レシーバ BQ51025 bq51025 10W WPC 準拠シングル・チップ・ワイヤレス・パワー・レシーバ BQ51050B Qi (WPC) 準拠、高集積、2 次側ダイレクト・リチウム・イオン・チャージャ。 BQ51051B Qi (WPC) 準拠、統合型ワイヤレス・パワー・リチウムイオン・チャージャ・レシーバ BQ51052B BQ51052B Qi (WPC) 準拠、高集積ワイヤレス・パワー・リチウムイオン・チャージャ・レシーバ BQ51221 デュアル・モード 5W (WPC と PMA) シングル・チップ・ワイヤレス・パワー・レシーバ BQ51222 デュアル・モード 5W (WPC v1.2 と PMA) シングル・チップ・ワイヤレス・パワー・レシーバ
ガーバー・ファイル

bq51013B Gerber

SLUC632.ZIP (622 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFP) 28 Ultra Librarian
VQFN (RHL) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ