データシート
BQ51222
- 堅牢な5Wソリューションで、損失が50%低いため熱特性が向上
- インダクタ不要のレシーバで、最も薄型のソリューションが可能
- コイルおよび熱の最適化のため出力電圧を変更可能(4.5~8V)
- 完全同期で効率96%の整流器
- 効率97%のポスト・レギュレータ
- 5Wでシステム効率79%
- WPC v1.2およびPMA準拠の通信機能
- 特許取得のトランスミッタ・パッド検出機能によりユーザー環境が向上
- ホストとのI2C通信
アプリケーション
- スマートフォン、タブレット、ヘッドセット
- Wi-Fiホットスポット
- 外付けバッテリ
- その他のハンドヘルド・デバイス
All trademarks are the property of their respective owners.
bq51222デバイスは、機能が完全に内蔵されたワイヤレス電力レシーバで、ワイヤレス・パワー・コンソーシアム(WPC) QiおよびPower Matters Alliance (PMA)プロトコルの両方で動作するため、両方の誘導性充電規格で動作するワイヤレス電力システムを作成できます。bq51222デバイスは、単一デバイスの電力変換(整流およびレギュレーション)だけでなく、両方の規格でのデジタル制御および通信にも使用できます。また、プロトコルを自動的に検出するため、追加のアクティブ・デバイスが必要ありません。bq51222デバイスは、WPC v1.2およびPMA通信プロトコルに準拠しています。bq51222をWPCおよびPMAの一次側コントローラとともに使用することで、ワイヤレス電源ソリューション用の完全なワイヤレス電力転送システムを実現できます。レシーバは、市場の主要なフォームファクタ、効率、およびソリューション・サイズすべてに対して、同期整流、レギュレーション、制御と通信が可能です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | bq51222 デュアル・モード5W (WPC v1.2およびPMA)シングル・チップ・ワイヤレス・パワー・レシーバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 9月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
計算ツール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 42 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。