BQ51050B
- Single-Stage Wireless Power Receiver
and Li-Ion/Li-Pol Battery Charger- Combines Wireless Power Receiver, Rectifier, and Battery Charger in a Single, Small Package
- 4.20-V, 4.35-V, and 4.40-V Output Voltage Options
- Supports a Charging Current up to 1.5 A
- 93% Peak AC-DC Charging Efficiency
- Robust Architecture
- 20-V Maximum Input Voltage Tolerance,
With Input Overvoltage Protection - Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
- Temperature Monitoring and Fault Detection
- 20-V Maximum Input Voltage Tolerance,
- Compatible With WPC v1.2 Qi Industry Standard
- Power Stage Output Tracks Rectifier and Battery Voltage to Ensure Maximum Efficiency Across the Full Charge Cycle
- Available in Small DSGBA and VQFN Packages
The bq5105x device is a high-efficiency, Qi-compliant wireless power receiver with an integrated Li-Ion/Li-Pol battery charge controller for portable applications. The bq5105xB devices provide efficient AC-DC power conversion, integrates the digital controller required to comply with Qi v1.2 communication protocol, and provides all necessary control algorithms needed for efficient and safe Li-Ion and Li-Pol battery charging. Together with the bq500212A transmitter-side controller, the bq5105x enables a complete wireless power transfer system for direct battery charger solutions. By using near-field inductive power transfer, the receiver coil embedded in the portable device can pick up the power transmitted by transmitter coil. The AC signal from the receiver coil is then rectified and conditioned to apply power directly to the battery. Global feedback is established from the receiver to the transmitter to stabilize the power transfer process. This feedback is established by using the Qi v1.2 communication protocol.
The bq5105xB devices integrate a low-impedance synchronous rectifier, low-dropout regulator (LDO), digital control, charger controller, and accurate voltage and current loops in a single package. The entire power stage (rectifier and LDO) use low-resistance N-MOSFETs (100-mΩ typical Rdson) to ensure high efficiency and low power dissipation.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | bq5105xB High-Efficiency Qi v1.2-Compliant Wireless Power Receiver and Battery Charger データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2017年 6月 28日 | ||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
製品概要 | Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) | 2014年 8月 18日 | ||||
アプリケーション・ノート | Test and Troubleshoot a Wireless Power Receiver | 2014年 8月 6日 | ||||
ユーザー・ガイド | bq51050BEVM-764, Integrated Wireless Power Li-Ion Charger Receiver (Rev. C) | 2013年 6月 5日 | ||||
製品概要 | Power Bank Charger ICs | 2013年 2月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDA-00669 — 残量計搭載、500mA ワイヤレス・チャージャ・ブースタパックのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 28 | Ultra Librarian |
VQFN (RHL) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。