8-pin (D) package image

BUF634AIDR アクティブ

210MHz、250mA 高速バッファ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

BUF634A の特徴

  • ピンで選択可能な帯域幅:35MHz~210MHz
  • 大きな出力電流:250mA
  • スルー・レート:3750V/µs
  • 低い静止電流:1.5mA (35MHz BW)
  • 広い電源電圧範囲:±2.25V~±18V
  • 出力電流制限内蔵
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • サーマル・パッド付きパッケージで供給
  • 拡張温度範囲での動作: -40℃~+125℃

BUF634A に関する概要

BUF634A デバイスは、250mA の出力電流を駆動できる高性能、高忠実度のオープン・ループ・バッファです。BUF634A は帯域幅を 35MHz~210MHz の範囲で変更できる 36V デバイスです。帯域幅の変更は、V– ピンと BW ピンの間に接続した外付け抵抗の値を変えることで行います。

BUF634A デバイスはスタンドアロンのオープン・ループ・ドライバとして、または高精度オペアンプの帰還ループ内で使用できます。後者の場合、高精度と、大電流出力駆動による優れた容量性負荷駆動能力の両方を実現できます。

低消費電力用途の場合、BUF634A デバイスは出力 250mA、スルーレート 3750V/µs、帯域幅 35MHz で 1.5mA の静止電流を実現します。帯域幅 210MHz の広帯域モードでの静止時消費電流は 8.5mA です。BUF634A は、出力段に内蔵された電流制限およびサーマル・シャットダウンによって完全に保護されるため、耐久性が高く、簡単に使用できます。

BUF634A デバイスは、–40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で動作することが仕様で規定されています。BUF634A には次の 3 種類のパッケージがあります。D (SOIC)、DRB (VSON)、DDA (HSOIC)。DRB (VSON) および DDA (HSOIC) パッケージは、底面にサーマル・パッドを設けているため、放熱性に優れています。DRB パッケージは 3.0mm × 3.0mm と超小型であるため、携帯用の小型の機器に最適です。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら