CD4522B
- Internally synchronous for high internal and external speeds
- Logic edge-clocked design — increments on positive Clock transition or on negative Clock inhibit transition.
- 100% tested for quiescent current at 20-V
- 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
- Standard symmetrical output characteristics
- Maximum input current of 1 µA at 18 V over full package-temperature range; 100 nA at 18 V and 25°C
- Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of ’B’ Series CMOS Devices"
- Applications:
- Frequency synthesizers
- Phase-locked loops
- Programmable down counters
- Programmable frequency dividers
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
CD4522B programmable BCD counter has a decoded "0" state output for divide-by-N applications. In single stage operation the "0" output is tied to the Preset Enable input. The Cascade Feedback allows multiple stage divide-by-N operation without the need for external gating. A HIGH on the Clock Inhibit disables the pulse-counting function. A HIGH on the Master Reset asynchronously resets the divide-by-N operation. The output is presented in BCD format.
The CD4522B-series types are supplied in 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (M, M96, MT, and NSR suffixes), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CD4522B TYPES データシート (Rev. C) | 2003年 10月 13日 | |||
セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AB) | 2014年 11月 6日 | |||
ユーザー・ガイド | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
ユーザー・ガイド | Signal Switch Data Book (Rev. A) | 2003年 11月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device Characteristics | 2001年 12月 3日 |
設計および開発
デスクトップにある「Design & development」(設計と開発) セクションをご覧ください。購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点